magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DARP - 자체 정렬 로드 커플러
Festo
제품 (A - Z)
D
DARP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/darp/darp_asmtab.prj},{NB=8170116 DARP-M8-F---(high)},{TNR=8170116},{TYP=DARP-M8-F},{LODLEVEL=high},{B1=4.000},{D1=12.500},{D2=19.000},{D3=7.800},{KK=M8},{L1=49.000},{L2=33.500},{L3=6.000},{L4=23.500},{L5=14.000},{L6=20.500},{SW1=10.000},{SW2=17.000},{SW3=7.000},{SW4=13.000},{CNSMASSEXACT=0.058},{PPATH=assemblies/darp_asmtpl.prj},{GTIN=4052568616380}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8170110 DARP-M4-F---(high...
8170110
DARP-M4-F
2.200
0.000
0.000
3.800
M4
33.000
24.000
4.500
16.500
12.500
16.000
11.000
11.000
3.200
7.000
0.017
4052568616359
8170112 DARP-M5-F---(high...
8170112
DARP-M5-F
2.700
8.500
14.500
5.800
M5
38.500
25.000
4.400
17.500
11.500
15.700
7.000
13.000
5.000
8.000
0.024
4052568616366
8170115 DARP-M6-F---(high...
8170115
DARP-M6-F
3.200
8.500
14.500
5.800
M6
37.000
25.000
4.400
17.500
11.500
15.700
7.000
13.000
5.000
10.000
0.025
4052568616373
8170116 DARP-M8-F---(high...
8170116
DARP-M8-F
4.000
12.500
19.000
7.800
M8
49.000
33.500
6.000
23.500
14.000
20.500
10.000
17.000
7.000
13.000
0.058
4052568616380
8170119 DARP-M10P-F---(hi...
8170119
DARP-M10P-F
5.000
21.400
32.500
13.800
M10x1.25
69.500
49.500
7.000
36.000
23.000
31.000
19.000
30.000
12.000
17.000
0.236
4052568616397
8170120 DARP-M12P-F---(hi...
8170120
DARP-M12P-F
6.000
21.400
32.500
13.800
M12x1.25
74.500
50.500
8.000
36.000
24.000
32.000
19.000
30.000
12.000
19.000
0.244
4052568616502
8170121 DARP-M16P-F---(hi...
8170121
DARP-M16P-F
8.000
33.800
45.000
22.000
M16x1.5
103.000
71.000
10.000
53.000
32.000
44.500
30.000
41.000
19.000
24.000
0.712
4052568616519
8170124 DARP-M20P-F---(hi...
8170124
DARP-M20P-F
10.000
33.800
45.000
22.000
M20x1.5
120.000
80.000
19.000
53.000
41.000
53.500
30.000
41.000
19.000
30.000
0.796
4052568616526
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성