magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDSW - 원형 실린더
Festo
제품 (A - Z)
C
CRDSW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/crdsw/crdsw_ass.prj},{NB=160677 CRDSW-40-10-P-A---(asm_0_0)},{TNR=160677},{TYP=CRDSW},{INFO=2014-12-31},{KDM=40},{VAR=P-A},{SCHJ=0.000},{POD=0.000},{ASM=0.000},{GP=25.500},{HUBF=standard},{HUB=10},{HUBST=0},{KST=0},{AM=24.000},{B=38.000},{B1=46.000},{B2=44.800},{BE=M 38x1,5},{BEP=38.000},{BEKDR=36.160},{BF=35.000},{BG=9.600},{D=49.000},{D1=50.000},{D4=41.600},{EE=G1/4},{EEP=13.157},{EEKDR=11.445},{J3=16.000},{KK=M 12},{KKP=12.000},{KKKDR=9.853},{KW=10.000},{MM=16.000},{L2=113.000},{L7=10.500},{RT=M 10x1},{RTP=10.000},{RTKDR=8.773},{PL=12.000},{VA=16.000},{VD=3.000},{WF=45.000},{ZJ=158.000},{SW1=13.000},{KSTMAX=9.000},{HUBW=[10:500]},{BR=2.000},{B4=7.000},{H4=3.000},{C1=15.200},{C2=21.200},{EOLDATE=31.12.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
HUBF
Stroke standard/variabel
ⁿ/ₐ
AM
길이
[mm]
B
직경
[mm]
B1
폭
[mm]
B2
직경
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
BF
길이
[mm]
BG
깊이
[mm]
D
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
KK
나사산
[mm]
KW
폭
[mm]
MM
직경
[mm]
L2
길이
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
PL
길이
[mm]
VA
폭
[mm]
VD
폭
[mm]
WF
폭
[mm]
ZJ
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
160676 CRDSW-32-10-P-A
160676
CRDSW
32
P-A
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
40.000
42.000
33.600
G1/8
M 10
8.000
12.000
96.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
160677 CRDSW-40-10-P-A
160677
CRDSW
40
P-A
standard
24.000
38.000
46.000
44.800
M 38x1,5
35.000
9.600
49.000
50.000
41.600
G1/4
M 12
10.000
16.000
113.000
M 10x1
12.000
16.000
3.000
45.000
158.000
13.000
160678 CRDSW-50-10-P-A
160678
CRDSW
50
P-A
standard
32.000
45.000
57.000
55.800
M 45x1,5
38.000
12.600
59.000
60.000
52.400
G1/4
M 16
10.000
20.000
120.000
M 12x1,5
12.000
18.000
3.000
50.000
170.000
17.000
160679 CRDSW-63-10-P-A
160679
CRDSW
63
P-A
standard
32.000
45.000
70.000
67.000
M 45x1,5
38.000
17.600
70.000
60.000
65.400
G3/8
M 16
10.000
20.000
124.000
M 14x1,5
13.000
18.000
3.000
50.000
174.000
17.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성