magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDSNU-B - 원형 실린더
Festo
제품 (A - Z)
C
CRDSNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/crdsnu/crdsnu_b_asmtab.prj},{NB=2159639 CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1---(0)},{TNR=2159639},{TYP=CRDSNU-B},{KDM=25},{HUB=50},{HUBST=0},{DAE=PPS},{PE=A},{VAR=MG},{AW=A1},{AM=22.000},{B=22.000},{BF=21.100},{CD=8.000},{D=32.000},{D1=26.520},{EE=G1/8},{EW=15.900},{G=20.500},{KK=M10x1.25},{L=13.000},{MM=10.000},{MR=R11},{PL=8.200},{SF=9},{WF=28.800},{XCMIN=104.000},{PPATH=templates/crdsnu_b_asmtpl.prj},{M0=0.410},{MH=1.100},{GTIN=4052568252465}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경 mm
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
DAE
완충장치
ⁿ/ₐ
PE
위치 감지
ⁿ/ₐ
VAR
실린더 캡
ⁿ/ₐ
AW
와이퍼
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
직경
[mm]
BF
[mm]
CD
직경
[mm]
D
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
G
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MM
직경
[mm]
MR
[mm]
PL
[mm]
SF
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8073759 CRDSNU-B-16-10-P-...
8073759
CRDSNU-B
16
10
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
92.000
0.1348
4052568297992
8073760 CRDSNU-B-16-25-P-...
8073760
CRDSNU-B
16
25
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
107.000
0.1420
4052568298005
8073761 CRDSNU-B-16-40-P-...
8073761
CRDSNU-B
16
40
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
122.000
0.1492
4052568298012
8073762 CRDSNU-B-16-50-P-...
8073762
CRDSNU-B
16
50
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
132.000
0.1540
4052568298029
8073763 CRDSNU-B-16-80-P-...
8073763
CRDSNU-B
16
80
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
162.000
0.1684
4052568298036
8073764 CRDSNU-B-16-100-P...
8073764
CRDSNU-B
16
100
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
182.000
0.1780
4052568298043
8073765 CRDSNU-B-16-125-P...
8073765
CRDSNU-B
16
125
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
207.000
0.1900
4052568298050
8073766 CRDSNU-B-16-160-P...
8073766
CRDSNU-B
16
160
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
242.000
0.2068
4052568298067
8073767 CRDSNU-B-16-200-P...
8073767
CRDSNU-B
16
200
P
A
MG
A1
16.000
16.000
16.000
6.000
20.000
17.270
M5
11.900
9.700
M6
10.000
6.000
R8
6.000
5
22.300
282.000
0.2260
4052568298074
8073980 CRDSNU-B-20-10-PP...
8073980
CRDSNU-B
20
10
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
104.800
0.3172
4052568298166
8073979 CRDSNU-B-20-25-PP...
8073979
CRDSNU-B
20
25
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
119.800
0.3280
4052568298159
8073978 CRDSNU-B-20-40-PP...
8073978
CRDSNU-B
20
40
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
134.800
0.3388
4052568298142
8073977 CRDSNU-B-20-50-PP...
8073977
CRDSNU-B
20
50
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
144.800
0.3460
4052568298135
8073976 CRDSNU-B-20-80-PP...
8073976
CRDSNU-B
20
80
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
174.800
0.3676
4052568298128
8073975 CRDSNU-B-20-100-P...
8073975
CRDSNU-B
20
100
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
194.800
0.3820
4052568298111
8073974 CRDSNU-B-20-125-P...
8073974
CRDSNU-B
20
125
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
219.800
0.4000
4052568298104
8073973 CRDSNU-B-20-160-P...
8073973
CRDSNU-B
20
160
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
254.800
0.4252
4052568298098
8073972 CRDSNU-B-20-200-P...
8073972
CRDSNU-B
20
200
PPS
A
MG
A1
20.000
22.000
18.500
8.000
30.000
21.270
G1/8
15.900
20.500
M8
13.000
8.000
R11
8.200
7
24.300
294.800
0.4540
4052568298081
2159636 CRDSNU-B-25-10-PP...
2159636
CRDSNU-B
25
10
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
114.000
0.4210
4052568252434
2159637 CRDSNU-B-25-25-PP...
2159637
CRDSNU-B
25
25
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
129.000
0.4375
4052568252441
2159638 CRDSNU-B-25-40-PP...
2159638
CRDSNU-B
25
40
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
144.000
0.4540
4052568252458
2159639 CRDSNU-B-25-50-PP...
2159639
CRDSNU-B
25
50
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
154.000
0.4650
4052568252465
2159640 CRDSNU-B-25-80-PP...
2159640
CRDSNU-B
25
80
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
184.000
0.4980
4052568252472
2159641 CRDSNU-B-25-100-P...
2159641
CRDSNU-B
25
100
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
204.000
0.5200
4052568252489
2159642 CRDSNU-B-25-125-P...
2159642
CRDSNU-B
25
125
PPS
A
MG
A1
22.000
22.000
21.100
8.000
32.000
26.520
G1/8
15.900
20.500
M10x1.25
13.000
10.000
R11
8.200
9
28.800
229.000
0.5475
4052568252496
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성