UMC - Taper male union BSPT
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Taper male union BSPT and NPT
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/taper_male_union/umc_bspt.prj},{NB=fbo_umc_AC3033.25JNBAB},{TOD=30},{THR=G1\"},{A1=10.400},{GD=33.250},{KD=30.290},{D=30.0},{A=46},{B=46},{L=33},{LT=27},{I=21.0},{L1=16.000},{L2=13.000},{D1=25.000},{D2=39.700},{MBN=AC},{MOR=JN},{MCP=BAB},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
[인치]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
LT
[mm]
I
[mm]
FBO - UMC AC 6 G1/8 JN BA...
6
G1/8
17
14
19
16
9.5
FBO - UMC AC 8 G1/4 JN BA...
8
G1/4
19
17
19
16
12.5
FBO - UMC AC 10 G1/4 JN B...
10
G1/4
22
19
20
18
12.5
FBO - UMC AC 12 G3/8 JN B...
12
G3/8
24
22
22
19
12.5
FBO - UMC AC 14 G3/8 JN B...
14
G3/8
27
24
22
19
12.5
FBO - UMC AC 15 G3/8 JN B...
15
G3/8
27
24
24
18
12.5
FBO - UMC AC 16 G3/8 JN B...
16
G3/8
30
27
24
21
12.5
FBO - UMC AC 18 G1/2 JN B...
18
G1/2
30
27
25
22
17.5
FBO - UMC AC 20 G1/2 JN B...
20
G1/2
32
30
28
23
17.5
FBO - UMC AC 22 G1/2 JN B...
22
G1/2
36
36
28
24
17.5
FBO - UMC AC 25 G3/4 JN B...
25
G3/4
41
36
28
23
19.0
FBO - UMC AC 28 G1" JN BA...
28
G1"
46
41
29
24
21.0
FBO - UMC AC 30 G1" JN BA...
30
G1"
46
46
33
27
21.0
FBO - UMC AC 35 G1"1/4 JN...
35
G1"1/4
50
46
34
29
24.0
FBO - UMC AC 38 G1"1/4 JN...
38
G1"1/4
55
50
35
29
24.0
FBO - UMC AC 40 G1"1/2 JN...
40
G1"1/2
60
55
34
28
24.0
FBO - UMC AC 44.5 G1"1/2 ...
44.5
G1"1/2
65
65
41
32
24.0
FBO - UMC AC 1/8 G1/4 JN ...
1/8
G1/4
22
19
21
17
12.5
FBO - UMC AC 1/4 G1/4 JN ...
1/4
G1/4
27
24
22
19
12.5
FBO - UMC AC 3/8 G3/8 JN ...
3/8
G3/8
30
27
25
21
12.5
FBO - UMC AC 1/2 G1/2 JN ...
1/2
G1/2
36
32
27
23
17.5
FBO - UMC AC 3/4 G3/4 JN ...
3/4
G3/4
46
41
29
24
19.0
FBO - UMC AC 1" G1" JN BA...
1"
G1"
50
46
33
27
21.0
FBO - UMC AC 1"1/4 G1"1/4...
1"1/4
G1"1/4
65
60
39
31
24.0
FBO - UMC AC 1"1/2 G1"1/2...
1"1/2
G1"1/2
70
65
41
33
24.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성