카탈로그: Farbo
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Farbo
ETN-NC - BRONZE BODY AT 90° - Single-Acting actuator
Farbo
FARBO PNEUMATIC
Pneumatic Globe Valves for fluid
Pneumatic Globe Valves
Powered by
CAD모델 선택
{farbo/farbo_pneumatic/pneumatic_globe_valves_for_fluid/pneumatic_globe_valves/etn_nc_asmtab.prj},{NB=ETN100NC-0},{IDNR=},{DC=Valve ETN bronze body, G1\", function NC},{TYPE=ETN},{GW=100},{WF=NC},{POS=0},{B=25.000},{L=93.000},{N=33.249},{O=44.000},{HB=5.000},{HD=11.500},{HG=12.000},{HH=50.000},{HL=14.000},{PPATH=etn_asmtpl.prj},{THREAD=1''},{DN=25.0},{KV1=180.3},{KV2=10.8},{AA=50},{WG=1090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Ø
[mm]
KV1
Kv
[l/mm]
KV2
Kv
[m3/h]
AA
Ø Actuator
[mm]
WG
Weight
[g]
ETN038NC
ETN038NC
Valve ETN bronze body, G3...
3/8''
13.5
43.4
2.6
32
420
ETN050NC
ETN050NC
Valve ETN brass body, G1/...
1/2''
13.5
70.1
4.2
32
515
ETN075NC
ETN075NC
Valve ETN bronze body, G3...
3/4''
20.0
111.9
6.7
32
740
ETN100NC
ETN100NC
Valve ETN bronze body, G1...
1''
25.0
180.3
10.8
50
1090
ETN125NC
ETN125NC
Valve ETN bronze body, G1...
1-1/4''
32.0
350.7
21.0
50
1510
ETN150NC
ETN150NC
Valve ETN bronze body, G1...
1-1/2''
38.0
496.0
29.7
63
2175
ETN200NC
ETN200NC
Valve ETN bronze body, G2...
2''
50.0
716.4
42.9
80
3100
ETN250NC
ETN250NC
Valve ETN bronze body, G2...
2-1/2''
61.0
968.6
58.0
100
6095
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성