피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
3Nuts
Fabory
Powered by
CAD모델 선택
ASME B18.16.6 NENIL - Style NE Nylon Insert Locknut Dimensions
13.02.2023
ASME B18.16.6 NMNIL - Style NM Nylon Insert Locknut Dimensions
13.02.2023
ASME B18.16.6 NTENIL - Style NTE Nylon Insert Locknut Dimensions
13.02.2023
ASME B18.16.6 NTMNIL - Style NTM Nylon Insert Locknut Dimensions
13.02.2023
ASME B18.16.6 NTUNIL - Style NTU Nylon Insert Locknut Dimensions
13.02.2023
ASME B18.16.6 NUNIL - Style NU Nylon Insert Locknut Dimensions
13.02.2023
ASME B18.2.2 HCN - Hex Coupling Nut
13.02.2023
ASME B18.2.2 HHJN - Heavy Hex Jam Nuts
13.02.2023
ASME B18.2.2 HJN - Hex Jam Nuts
13.02.2023
ASME B18.2.2 HN - Hex Nuts
13.02.2023
ASME B18.2.2 HN V2 - Hex Nuts
13.02.2023
ASME B18.2.2 HNS - Hex Slotted Nuts
13.02.2023
ASME B18.2.2 SN - Square Nuts
13.02.2023
BS 1083 BSHN V2 - Hexagon ordinary nuts and lock nuts
13.02.2023
BS 1768 - Hexagon slotted nuts, double chamfered
13.02.2023
DIN ≈313 (1956) - Wing nuts, rounded wings
13.02.2023
DIN ≈6923 - Hexagon nuts with flange
13.02.2023
DIN ≈6926 - Prevailing torque type hexagon flange nuts, non-metallic insert
13.02.2023
DIN ≈934 (1954) - Hexagon nuts
13.02.2023
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
13.02.2023
DIN 1804 - Slotted round nuts, metric fine for hook spanner
13.02.2023
DIN 315 F - Wing nuts, rounded wings
13.02.2023
DIN 431 A - Pipe nuts with thread, form A
13.02.2023
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
13.02.2023
DIN 466 - Knurled thumb nuts, high form
13.02.2023
DIN 467 - Knurled thumb nuts, low form
13.02.2023
DIN 546 - Schlitzmuttern
13.02.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
13.02.2023
DIN 557 - Square nuts
13.02.2023
DIN 562 - Square thin nuts
13.02.2023
DIN 6334 - Hexagon extension nuts
13.02.2023
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
13.02.2023
DIN 6926 - Prevailing torque type hexagon flange nuts, non-metallic insert
13.02.2023
DIN 7967 - Slotted screw insert
13.02.2023
DIN 80701 - Toggle nuts
13.02.2023
DIN 80704 - Bow nuts, metric screw thread
13.02.2023
DIN 917 - Hexagon cap nuts, low form
13.02.2023
DIN 928 - Square weld nuts
13.02.2023
DIN 929 - Hexagonal weld nuts
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
13.02.2023
DIN 935-1 - Hexagon slotted, and castle nuts, metric coarse and fine pitch ...
13.02.2023
DIN 936 - Hexagon thin nuts, form B
13.02.2023
DIN 937 - Hexagon thin slotted and castle nuts
13.02.2023
DIN 979 - Hexagon thin slotted and castle nuts, metric coarse and fine pitc...
13.02.2023
DIN 980 V - Prevailing torque type hexagon nuts, all metal nuts, form V
13.02.2023
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, hig...
13.02.2023
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
13.02.2023
DIN 986 - Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non metallic i...
13.02.2023
IFI 100/107 - Prevailing torque Hex nuts
13.02.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
13.02.2023
ISO 4033 - Hexagon nuts, style 2 - Product grades A and B
13.02.2023
ISO 4035 - Hexagon thin nuts (chamfered) - Product grades A and B
13.02.2023
ISO 8675 - Hexagon thin nuts with metric fine pitch thread, Product grades ...
13.02.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.