카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ERVZ-..LR/SR - Non-return valves with male adaptor thread, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2, with cutting ring connection on one side, inflow side at tube connection
EXMAR
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/valves/ervz_lr_sr.prj},{NB=ERVZ-42LR 3.2 WD 808.3111.992.20},{TYPE=ERVZ-42LR 3.2 WD},{MATNR=808.3111.992.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{D2=55},{G=1 1/2},{M1=52x2.0},{L1=91.5},{L2=68.5},{L3=22.0},{SW1=60},{SW2=60},{SW3=60},{E=28.0},{KG=1600},{D6=55.000},{L6=68.500},{AD=51.05},{ID=44.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ERVZ-06LR 1.8 WD 808.3111...
ERVZ-06LR 1.8 WD
808.3111.100.20
L
500
6
14
1/8
12x1.5
43.0
28.0
8.0
14
17
17
4.0
59
ERVZ-08LR 1.4 WD 808.3111...
ERVZ-08LR 1.4 WD
808.3111.170.20
L
500
8
19
1/4
14x1.5
44.5
29.5
12.0
17
19
19
6.0
81
ERVZ-10LR 1.4 WD 808.3111...
ERVZ-10LR 1.4 WD
808.3111.270.20
L
500
10
19
1/4
16x1.5
53.5
38.5
12.0
19
24
24
7.0
152
ERVZ-12LR 3.8 WD 808.3111...
ERVZ-12LR 3.8 WD
808.3111.390.20
L
400
12
22
3/8
18x1.5
57.0
42.0
12.0
22
30
30
11.0
203
ERVZ-15LR 1.2 WD 808.3111...
ERVZ-15LR 1.2 WD
808.3111.534.20
L
400
15
27
1/2
22x1.5
60.0
45.0
14.0
27
30
30
11.0
246
ERVZ-18LR 1.2 WD 808.3111...
ERVZ-18LR 1.2 WD
808.3111.646.20
L
400
18
27
1/2
26x1.5
66.5
50.0
14.0
32
36
36
14.0
358
ERVZ-22LR 3.4 WD 808.3111...
ERVZ-22LR 3.4 WD
808.3111.768.20
L
250
22
32
3/4
30x2.0
71.5
55.0
16.0
36
46
46
18.0
612
ERVZ-28LR 1.1 WD 808.3111...
ERVZ-28LR 1.1 WD
808.3111.850.20
L
250
28
40
1
36x2.0
79.5
63.0
18.0
41
50
50
24.0
743
ERVZ-35LR 5.4 WD 808.3111...
ERVZ-35LR 5.4 WD
808.3111.944.20
L
250
35
50
1 1/4
45x2.0
90.5
69.0
20.0
50
60
60
28.0
1444
ERVZ-42LR 3.2 WD 808.3111...
ERVZ-42LR 3.2 WD
808.3111.992.20
L
250
42
55
1 1/2
52x2.0
91.5
68.5
22.0
60
60
60
28.0
1600
ERVZ-06SR 1.4 WD 808.3111...
ERVZ-06SR 1.4 WD
808.3111.110.30
S
800
6
19
1/4
14x1.5
46.5
31.5
12.0
17
19
17
4.0
91
ERVZ-08SR 1.4 WD 808.3111...
ERVZ-08SR 1.4 WD
808.3111.170.30
S
800
8
19
1/4
16x1.5
46.5
31.5
12.0
19
19
19
6.0
97
ERVZ-10SR 3.8 WD 808.3111...
ERVZ-10SR 3.8 WD
808.3111.280.30
S
800
10
22
3/8
18x1.5
54.5
38.0
12.0
22
24
24
7.0
91
ERVZ-12SR 3.8 WD 808.3111...
ERVZ-12SR 3.8 WD
808.3111.390.30
S
630
12
22
3/8
20x1.5
58.0
41.5
12.0
24
30
30
11.0
192
ERVZ-14SR 1.2 WD 808.3111...
ERVZ-14SR 1.2 WD
808.3111.504.30
S
630
14
27
1/2
22x1.5
62.5
44.5
14.0
27
30
30
11.0
269
ERVZ-16SR 1.2 WD 808.3111...
ERVZ-16SR 1.2 WD
808.3111.566.30
S
630
16
27
1/2
24x1.5
65.0
46.5
14.0
30
30
30
11.0
359
ERVZ-20SR 3.4 WD 808.3111...
ERVZ-20SR 3.4 WD
808.3111.704.30
S
420
20
32
3/4
30x2.0
73.5
52.0
16.0
36
36
36
14.0
636
ERVZ-25SR 1.1 WD 808.3111...
ERVZ-25SR 1.1 WD
808.3111.810.30
S
420
25
40
1
36x2.0
78.5
54.5
18.0
46
46
46
18.0
850
ERVZ-30SR 5.4 WD 808.3111...
ERVZ-30SR 5.4 WD
808.3111.902.30
S
420
30
50
1 1/4
42x2.0
90.5
64.0
20.0
50
50
50
24.0
1406
ERVZ-38SR 3.2 WD 808.3111...
ERVZ-38SR 3.2 WD
808.3111.953.30
S
420
38
55
1 1/2
52x2.0
100.5
69.5
22.0
60
60
60
28.0
1950
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성