카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GSV-..L/S - Bulkhead fittings, ISO 8434-1-BHSC+LN
EXMAR
Tube fittings
Tube fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/tube_fiiting/gsv_l_s.prj},{NB=GSV-42L 708.1500.420.20 4},{TYPE=GSV-42L},{MATNR=708.1500.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{M=52x2.0},{M1=52x2.0},{L1=101.0},{L2=19.0},{L3=36.0},{L6MIN=4},{L6MAX=16},{SW1=60},{SW2=60},{SW3=65},{E=36.0},{KG=1365},{L6=4},{MP=2.000},{MNDM=52}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
ⁿ/ₐ
L6MIN
L6 min.
[mm]
L6MAX
L6 max.
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
GSV-06L 708.1500.060.20 3
GSV-06L
708.1500.060.20
L
500
6
12x1.5
64.0
7.0
27.0
3
16
14
17
17
4.0
72
GSV-08L 708.1500.080.20 3
GSV-08L
708.1500.080.20
L
500
8
14x1.5
65.0
8.0
27.0
3
16
17
19
19
6.0
83
GSV-10L 708.1500.100.20 3
GSV-10L
708.1500.100.20
L
500
10
16x1.5
68.0
10.0
28.0
3
16
19
22
22
8.0
125
GSV-12L 708.1500.120.20 3
GSV-12L
708.1500.120.20
L
400
12
18x1.5
69.0
10.0
29.0
3
16
22
24
24
10.0
135
GSV-15L 708.1500.150.20 3
GSV-15L
708.1500.150.20
L
400
15
22x1.5
73.0
12.0
31.0
3
16
27
27
30
12.0
230
GSV-18L 708.1500.180.20 3
GSV-18L
708.1500.180.20
L
400
18
26x1.5
79.0
13.5
32.5
3
16
32
32
36
15.0
345
GSV-22L 708.1500.220.20 4
GSV-22L
708.1500.220.20
L
250
22
30x2.0
84.0
16.5
34.5
4
16
36
36
41
19.0
435
GSV-28L 708.1500.280.20 4
GSV-28L
708.1500.280.20
L
250
28
36x2.0
90.0
18.5
35.5
4
16
41
41
46
24.0
545
GSV-35L 708.1500.350.20 4
GSV-35L
708.1500.350.20
L
250
35
45x2.0
100.0
18.5
36.5
4
16
50
50
55
30.0
874
GSV-42L 708.1500.420.20 4
GSV-42L
708.1500.420.20
L
250
42
52x2.0
101.0
19.0
36.0
4
16
60
60
65
36.0
1365
GSV-06S 708.1500.060.30 3
GSV-06S
708.1500.060.30
S
800
6
14x1.5
71.0
12.0
29.0
3
16
17
19
19
4.0
112
GSV-08S 708.1500.080.30 3
GSV-08S
708.1500.080.30
S
800
8
16x1.5
72.0
13.0
29.0
3
16
19
22
22
5.0
132
GSV-10S 708.1500.100.30 3
GSV-10S
708.1500.100.30
S
800
10
18x1.5
77.0
14.5
29.5
3
16
22
24
24
7.0
170
GSV-12S 708.1500.120.30 3
GSV-12S
708.1500.120.30
S
630
12
20x1.5
78.0
14.5
30.5
3
16
24
27
27
8.0
215
GSV-14S 708.1500.140.30 3
GSV-14S
708.1500.140.30
S
630
14
22x1.5
85.0
17.0
32.0
3
16
27
30
30
10.0
322
GSV-16S 708.1500.160.30 3
GSV-16S
708.1500.160.30
S
630
16
24x1.5
85.0
16.5
31.5
3
16
30
32
32
12.0
345
GSV-20S 708.1500.200.30 4
GSV-20S
708.1500.200.30
S
420
20
30x2.0
97.0
17.5
33.5
4
16
36
41
41
16.0
575
GSV-25S 708.1500.250.30 4
GSV-25S
708.1500.250.30
S
420
25
36x2.0
106.0
20.0
35.0
4
16
46
46
46
20.0
949
GSV-30S 708.1500.300.30 4
GSV-30S
708.1500.300.30
S
420
30
42x2.0
115.0
21.5
37.5
4
16
50
50
50
25.0
1120
GSV-38S 708.1500.380.30 4
GSV-38S
708.1500.380.30
S
420
38
52x2.0
123.0
22.0
37.0
4
16
60
65
65
32.0
1445
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성