카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GEV-..SR-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2, ISO 8434-1-SDSC-E
EXMAR
Tube fittings
Male adaptor fittings
Straight male adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/male_stud_fittings/straight_connectors_male/gev_sr_wd.prj},{NB=GEV-14SR 3.4 WD 708.1171.506.30},{TYPE=GEV-14SR 3.4 WD},{MATNR=708.1171.506.30},{SERIE=S},{PN=630},{D1=14},{G=3/4},{M1=22x1.5},{L1=39.0},{L2=21.0},{L3=16.0},{SW1=27},{SW2=32},{E=10.0},{KG=195},{DW=31.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
DW
[mm]
GEV-06SR 1.8 WD 708.1171....
GEV-06SR 1.8 WD
708.1171.100.30
S
800
6
1/8
14x1.5
27.5
12.5
8.0
17
14
4.0
40
13.8
GEV-06SR 1.4 WD 708.1171....
GEV-06SR 1.4 WD
708.1171.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
28.0
13.0
12.0
17
19
4.0
54
18.8
GEV-06SR 3.8 WD 708.1171....
GEV-06SR 3.8 WD
708.1171.120.30
S
800
6
3/8
14x1.5
30.5
15.5
12.0
17
22
4.0
63
21.8
GEV-06SR 1.2 WD 708.1171....
GEV-06SR 1.2 WD
708.1171.125.30
S
800
6
1/2
14x1.5
33.0
18.0
14.0
17
27
4.0
107
26.8
GEV-06SR 3.4 WD 708.1171....
GEV-06SR 3.4 WD
708.1171.126.30
S
800
6
3/4
14x1.5
35.0
20.0
16.0
17
32
4.0
184
31.8
GEV-08SR 1.8 WD 708.1171....
GEV-08SR 1.8 WD
708.1171.160.30
S
800
8
1/8
16x1.5
29.5
14.5
8.0
19
17
4.0
58
13.8
GEV-08SR 1.4 WD 708.1171....
GEV-08SR 1.4 WD
708.1171.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
30.0
15.0
12.0
19
19
5.0
63
18.8
GEV-08SR 3.8 WD 708.1171....
GEV-08SR 3.8 WD
708.1171.180.30
S
800
8
3/8
16x1.5
30.5
15.5
12.0
19
22
5.0
82
21.8
GEV-08SR 1.2 WD 708.1171....
GEV-08SR 1.2 WD
708.1171.185.30
S
800
8
1/2
16x1.5
33.0
18.0
14.0
19
27
5.0
108
26.8
GEV-10SR 1.8 WD 708.1171....
GEV-10SR 1.8 WD
708.1171.265.30
S
800
10
1/8
18x1.5
30.5
14.0
8.0
22
19
4.0
48
13.8
GEV-10SR 1.4 WD 708.1171....
GEV-10SR 1.4 WD
708.1171.270.30
S
800
10
1/4
18x1.5
31.0
14.5
12.0
22
19
5.0
73
18.8
GEV-10SR 3.8 WD 708.1171....
GEV-10SR 3.8 WD
708.1171.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
31.5
15.0
12.0
22
22
7.0
89
21.8
GEV-10SR 1.2 WD 708.1171....
GEV-10SR 1.2 WD
708.1171.285.30
S
800
10
1/2
18x1.5
34.0
17.5
14.0
22
27
7.0
125
26.8
GEV-10SR 3.4 WD 708.1171....
GEV-10SR 3.4 WD
708.1171.290.30
S
800
10
3/4
18x1.5
36.0
19.5
16.0
22
32
7.0
166
31.8
GEV-12SR 1.4 WD 708.1171....
GEV-12SR 1.4 WD
708.1171.380.30
S
630
12
1/4
20x1.5
33.0
16.5
12.0
24
22
5.0
91
18.8
GEV-12SR 3.8 WD 708.1171....
GEV-12SR 3.8 WD
708.1171.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
33.5
17.0
12.0
24
22
8.0
100
21.8
GEV-12SR 1.2 WD 708.1171....
GEV-12SR 1.2 WD
708.1171.400.30
S
630
12
1/2
20x1.5
34.0
17.5
14.0
24
27
8.0
135
26.8
GEV-12SR 3.4 WD 708.1171....
GEV-12SR 3.4 WD
708.1171.405.30
S
630
12
3/4
20x1.5
34.0
17.5
16.0
24
32
8.0
192
31.8
GEV-14SR 1.4 WD 708.1171....
GEV-14SR 1.4 WD
708.1171.500.30
S
630
14
1/4
22x1.5
34.0
16.0
12.0
27
24
5.0
120
18.8
GEV-14SR 3.8 WD 708.1171....
GEV-14SR 3.8 WD
708.1171.502.30
S
630
14
3/8
22x1.5
36.5
18.5
12.0
27
24
8.0
130
23.8
GEV-14SR 1.2 WD 708.1171....
GEV-14SR 1.2 WD
708.1171.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
37.0
19.0
14.0
27
27
10.0
154
26.8
GEV-14SR 3.4 WD 708.1171....
GEV-14SR 3.4 WD
708.1171.506.30
S
630
14
3/4
22x1.5
39.0
21.0
16.0
27
32
10.0
195
31.8
GEV-16SR 1.4 WD 708.1171....
GEV-16SR 1.4 WD
708.1171.562.30
S
630
16
1/4
24x1.5
37.0
17.5
12.0
30
27
5.0
156
18.8
GEV-16SR 3.8 WD 708.1171....
GEV-16SR 3.8 WD
708.1171.564.30
S
630
16
3/8
24x1.5
36.5
18.0
12.0
30
27
8.0
156
21.8
GEV-16SR 1.2 WD 708.1171....
GEV-16SR 1.2 WD
708.1171.566.30
S
630
16
1/2
24x1.5
37.0
18.5
14.0
30
27
12.0
161
26.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성