카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ETV-..LR/SR - Adjustable male adaptor standpipe T fittings with male adaptor connector, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
Tube fittings
Adjustable fittings
Adjustable T fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/adjustable_fiiting/adjustable_equal_tees/etv_lr_sr.prj},{NB=ETV-42LR 3.2 708.3651.992.20},{TYPE=ETV-42LR 3.2},{MATNR=708.3651.992.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{G=1 1/2},{M1=52x2.0},{L1=63.0},{L2=40.0},{L3=75.0},{L4=16},{SW1=60},{SW2=50},{SW3=55},{KG=1671},{X1=0.8},{M=52},{P=2.0},{X2=0.5},{X3=0.7},{X4=0.6},{L3X=52.5},{V=2},{X5=1.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ETV-06LR 1.8 708.3651.100...
ETV-06LR 1.8
708.3651.100.20
L
500
6
1/8
12x1.5
27.0
12.0
34.5
10
14
12
14
71
ETV-08LR 1.4 708.3651.170...
ETV-08LR 1.4
708.3651.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
29.0
14.0
37.5
10
17
12
17
106
ETV-10LR 1.4 708.3651.270...
ETV-10LR 1.4
708.3651.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
30.0
14.0
40.0
11
19
14
19
128
ETV-12LR 3.8 708.3651.390...
ETV-12LR 3.8
708.3651.390.20
L
400
12
3/8
18x1.5
32.0
17.0
42.0
11
22
17
22
175
ETV-15LR 1.2 708.3651.534...
ETV-15LR 1.2
708.3651.534.20
L
400
15
1/2
22x1.5
36.0
21.0
46.5
12
27
19
24
291
ETV-18LR 1.2 708.3651.646...
ETV-18LR 1.2
708.3651.646.20
L
400
18
1/2
26x1.5
40.0
23.5
50.0
12
32
24
24
427
ETV-22LR 3.4 708.3651.768...
ETV-22LR 3.4
708.3651.768.20
L
250
22
3/4
30x2.0
44.0
27.5
55.0
14
36
27
32
568
ETV-28LR 1.1 708.3651.850...
ETV-28LR 1.1
708.3651.850.20
L
250
28
1
36x2.0
47.0
30.5
59.0
14
41
36
41
792
ETV-35LR 5.4 708.3651.944...
ETV-35LR 5.4
708.3651.944.20
L
250
35
1 1/4
45x2.0
56.0
34.5
68.5
16
50
41
50
1230
ETV-42LR 3.2 708.3651.992...
ETV-42LR 3.2
708.3651.992.20
L
250
42
1 1/2
52x2.0
63.0
40.0
75.0
16
60
50
55
1671
ETV-06SR 1.4 708.3651.110...
ETV-06SR 1.4
708.3651.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
31.0
16.0
40.0
12
17
12
17
128
ETV-08SR 1.4 708.3651.170...
ETV-08SR 1.4
708.3651.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
32.0
17.0
42.5
12
19
14
19
158
ETV-10SR 3.8 708.3651.280...
ETV-10SR 3.8
708.3651.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
34.0
17.5
45.0
12
22
17
22
219
ETV-12SR 3.8 708.3651.390...
ETV-12SR 3.8
708.3651.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
38.0
21.5
48.0
12
24
17
24
277
ETV-14SR 1.2 708.3651.504...
ETV-14SR 1.2
708.3651.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
40.0
22.0
54.0
14
27
19
27
387
ETV-16SR 1.2 708.3651.566...
ETV-16SR 1.2
708.3651.566.30
S
630
16
1/2
24x1.5
43.0
24.5
55.0
14
30
24
27
442
ETV-20SR 3.4 708.3651.704...
ETV-20SR 3.4
708.3651.704.30
S
420
20
3/4
30x2.0
48.0
26.5
67.0
16
36
27
32
722
ETV-25SR 1.1 708.3651.810...
ETV-25SR 1.1
708.3651.810.30
S
420
25
1
36x2.0
54.0
30.0
73.0
18
46
36
41
1428
ETV-30SR 3.2 708.3651.905...
ETV-30SR 3.2
708.3651.905.30
S
420
30
1 1/2
42x2.0
62.0
35.5
81.5
20
50
41
50
1731
ETV-38SR 5.4 708.3651.954...
ETV-38SR 5.4
708.3651.954.30
S
420
38
1 1/4
52x2.0
72.0
41.0
89.0
22
60
50
55
2624
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성