카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-GEV-..LM - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
NC Tube Fittings
Male adaptor fittings
Straight male adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_male_stud_fittings/nc_straight_connectors_male/nc_gev_lm.prj},{NB=NC-GEV-10LM 22x1,5 718.1143.290.20},{TYPE=NC-GEV-10LM 22x1,5},{MATNR=718.1143.290.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=10},{M=22x1.5},{M1=16x1.5},{L1=30.0},{L2=14.0},{L3=14.0},{SW1=19},{SW2=27},{E=8.0},{KG=86},{MX=22},{P=1.5},{DK=26.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-GEV-06LM 10x1,0 718.11...
NC-GEV-06LM 10x1,0
718.1143.180.20
L
400
6
10x1.0
12x1.5
24.5
8.5
8.0
14
14
4.0
27
NC-GEV-06LM 12x1,5 718.11...
NC-GEV-06LM 12x1,5
718.1143.190.20
L
400
6
12x1.5
12x1.5
26.0
10.0
12.0
14
17
4.0
36
NC-GEV-08LM 12x1,5 718.11...
NC-GEV-08LM 12x1,5
718.1143.240.20
L
400
8
12x1.5
14x1.5
26.0
10.0
12.0
17
17
6.0
39
NC-GEV-08LM 14x1,5 718.11...
NC-GEV-08LM 14x1,5
718.1143.245.20
L
400
8
14x1.5
14x1.5
26.0
10.0
12.0
17
19
6.0
45
NC-GEV-08LM 18x1,5 718.11...
NC-GEV-08LM 18x1,5
718.1143.255.20
L
400
8
18x1.5
14x1.5
27.5
11.5
12.0
17
24
6.0
71
NC-GEV-10LM 10x1,0 718.11...
NC-GEV-10LM 10x1,0
718.1143.270.20
L
250
10
10x1.0
16x1.5
27.5
10.5
8.0
19
17
4.0
44
NC-GEV-10LM 12x1,5 718.11...
NC-GEV-10LM 12x1,5
718.1143.275.20
L
250
10
12x1.5
16x1.5
28.0
11.0
12.0
19
17
6.0
46
NC-GEV-10LM 14x1,5 718.11...
NC-GEV-10LM 14x1,5
718.1143.280.20
L
250
10
14x1.5
16x1.5
28.0
11.0
12.0
19
19
7.0
52
NC-GEV-10LM 16x1,5 718.11...
NC-GEV-10LM 16x1,5
718.1143.285.20
L
250
10
16x1.5
16x1.5
29.5
12.5
12.0
19
22
8.0
66
NC-GEV-10LM 18x1,5 718.11...
NC-GEV-10LM 18x1,5
718.1143.288.20
L
250
10
18x1.5
16x1.5
29.5
12.5
12.0
19
24
8.0
72
NC-GEV-10LM 22x1,5 718.11...
NC-GEV-10LM 22x1,5
718.1143.290.20
L
250
10
22x1.5
16x1.5
30.0
14.0
14.0
19
27
8.0
86
NC-GEV-12LM 14x1,5 718.11...
NC-GEV-12LM 14x1,5
718.1143.327.20
L
250
12
14x1.5
18x1.5
28.5
12.0
12.0
22
19
7.0
61
NC-GEV-12LM 16x1,5 718.11...
NC-GEV-12LM 16x1,5
718.1143.330.20
L
250
12
16x1.5
18x1.5
29.0
12.5
12.0
22
22
9.0
67
NC-GEV-12LM 18x1,5 718.11...
NC-GEV-12LM 18x1,5
718.1143.333.20
L
250
12
18x1.5
18x1.5
29.0
12.5
12.0
22
24
9.0
77
NC-GEV-12LM 22x1,5 718.11...
NC-GEV-12LM 22x1,5
718.1143.338.20
L
250
12
22x1.5
18x1.5
30.5
14.0
14.0
22
27
9.0
107
NC-GEV-15LM 18x1,5 718.11...
NC-GEV-15LM 18x1,5
718.1143.390.20
L
250
15
18x1.5
26x1.5
30.5
13.5
12.0
27
24
11.0
95
NC-GEV-15LM 22x1,5 718.11...
NC-GEV-15LM 22x1,5
718.1143.395.20
L
250
15
22x1.5
22x1.5
32.0
15.0
14.0
27
27
12.0
121
NC-GEV-18LM 18x1,5 718.11...
NC-GEV-18LM 18x1,5
718.1143.455.20
L
160
18
18x1.5
26x1.5
32.0
15.0
12.0
32
27
11.0
169
NC-GEV-18LM 22x1,5 718.11...
NC-GEV-18LM 22x1,5
718.1143.460.20
L
160
18
22x1.5
26x1.5
31.5
14.5
14.0
32
27
11.0
143
NC-GEV-18LM 26x1,5 718.11...
NC-GEV-18LM 26x1,5
718.1143.465.20
L
160
18
26x1.5
26x1.5
31.5
14.5
16.0
32
32
14.0
155
NC-GEV-22LM 18x1,5 718.11...
NC-GEV-22LM 18x1,5
718.1143.525.20
L
160
22
18x1.5
26x1.5
27.5
18.0
12.0
36
32
14.0
211
NC-GEV-22LM 22x1,5 718.11...
NC-GEV-22LM 22x1,5
718.1143.530.20
L
160
22
22x1.5
30x2.0
38.0
18.5
14.0
36
32
11.0
204
NC-GEV-22LM 26x1,5 718.11...
NC-GEV-22LM 26x1,5
718.1143.535.20
L
160
22
26x1.5
30x2.0
35.0
16.5
16.0
36
32
14.0
191
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성