카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XESV-..L/S - Weld-in bulkhead connectors, ISO 8434-1-WDBHS
EXMAR
Connectors
Weld-on connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/weldable_connection/xesv_l_s.prj},{NB=XESV-42L 706.1452.420.20},{TYPE=XESV-42L},{MATNR=706.1452.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{M1=52x2.0},{D2=60},{L=92},{L2=70},{E=36.0},{KG=1028}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XESV-06L 706.1452.060.20
XESV-06L
706.1452.060.20
L
500
6
12x1.5
18
70
56
4.0
105
XESV-08L 706.1452.080.20
XESV-08L
706.1452.080.20
L
500
8
14x1.5
20
70
56
6.0
125
XESV-10L 706.1452.100.20
XESV-10L
706.1452.100.20
L
500
10
16x1.5
22
72
58
8.0
146
XESV-12L 706.1452.120.20
XESV-12L
706.1452.120.20
L
400
12
18x1.5
25
72
58
10.0
182
XESV-15L 706.1452.150.20
XESV-15L
706.1452.150.20
L
400
15
22x1.5
28
84
70
12.0
271
XESV-18L 706.1452.180.20
XESV-18L
706.1452.180.20
L
400
18
26x1.5
32
84
69
15.0
342
XESV-22L 706.1452.220.20
XESV-22L
706.1452.220.20
L
250
22
30x2.0
36
88
73
19.0
411
XESV-28L 706.1452.280.20
XESV-28L
706.1452.280.20
L
250
28
36x2.0
40
88
73
24.0
463
XESV-35L 706.1452.350.20
XESV-35L
706.1452.350.20
L
250
35
45x2.0
50
92
71
30.0
740
XESV-42L 706.1452.420.20
XESV-42L
706.1452.420.20
L
250
42
52x2.0
60
92
70
36.0
1028
XESV-06S 706.1452.060.30
XESV-06S
706.1452.060.30
S
800
6
14x1.5
20
74
60
4.0
139
XESV-08S 706.1452.080.30
XESV-08S
706.1452.080.30
S
800
8
16x1.5
22
74
60
5.0
167
XESV-10S 706.1452.100.30
XESV-10S
706.1452.100.30
S
800
10
18x1.5
25
74
59
7.0
207
XESV-12S 706.1452.120.30
XESV-12S
706.1452.120.30
S
630
12
20x1.5
28
74
59
8.0
256
XESV-14S 706.1452.140.30
XESV-14S
706.1452.140.30
S
630
14
22x1.5
30
88
72
10.0
344
XESV-16S 706.1452.160.30
XESV-16S
706.1452.160.30
S
630
16
24x1.5
35
88
71
12.0
452
XESV-20S 706.1452.200.30
XESV-20S
706.1452.200.30
S
420
20
30x2.0
38
92
71
16.0
528
XESV-25S 706.1452.250.30
XESV-25S
706.1452.250.30
S
420
25
36x2.0
45
96
72
20.0
742
XESV-30S 706.1452.300.30
XESV-30S
706.1452.300.30
S
420
30
42x2.0
50
100
73
25.0
899
XESV-38S 706.1452.380.30
XESV-38S
706.1452.380.30
S
420
38
52x2.0
60
104
72
32.0
1285
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성