카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XWV-..L/S - Elbow connectors, ISO 8434-1-E
EXMAR
Connectors
Tube connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/tube_bodies/xwv_l_s.prj},{NB=XWV-28L 706.2000.280.20},{TYPE=XWV-28L},{MATNR=706.2000.280.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=28},{M1=36x2.0},{L=38.0},{L2=30.5},{SW2=36},{E=24.0},{KG=254}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XWV-04LL 706.2000.040.10
XWV-04LL
706.2000.040.10
LL
100
4
8x1.0
15.0
11.0
9
3.0
9
XWV-06LL 706.2000.060.10
XWV-06LL
706.2000.060.10
LL
100
6
10x1.0
15.0
9.5
9
4.5
9
XWV-08LL 706.2000.080.10
XWV-08LL
706.2000.080.10
LL
100
8
12x1.0
18.5
13.0
12
6.0
18
XWV-06L 706.2000.060.20
XWV-06L
706.2000.060.20
L
500
6
12x1.5
19.0
12.0
12
4.0
21
XWV-08L 706.2000.080.20
XWV-08L
706.2000.080.20
L
500
8
14x1.5
21.0
14.0
12
6.0
24
XWV-10L 706.2000.100.20
XWV-10L
706.2000.100.20
L
500
10
16x1.5
22.0
15.0
14
8.0
33
XWV-12L 706.2000.120.20
XWV-12L
706.2000.120.20
L
400
12
18x1.5
24.0
17.0
17
10.0
43
XWV-15L 706.2000.150.20
XWV-15L
706.2000.150.20
L
400
15
22x1.5
28.0
21.0
19
12.0
78
XWV-18L 706.2000.180.20
XWV-18L
706.2000.180.20
L
400
18
26x1.5
31.0
23.5
24
15.0
117
XWV-22L 706.2000.220.20
XWV-22L
706.2000.220.20
L
250
22
30x2.0
35.0
27.5
27
19.0
153
XWV-28L 706.2000.280.20
XWV-28L
706.2000.280.20
L
250
28
36x2.0
38.0
30.5
36
24.0
254
XWV-35L 706.2000.350.20
XWV-35L
706.2000.350.20
L
250
35
45x2.0
45.0
34.5
41
30.0
381
XWV-42L 706.2000.420.20
XWV-42L
706.2000.420.20
L
250
42
52x2.0
51.0
40.0
50
36.0
608
XWV-06S 706.2000.060.30
XWV-06S
706.2000.060.30
S
800
6
14x1.5
23.0
16.0
12
4.0
33
XWV-08S 706.2000.080.30
XWV-08S
706.2000.080.30
S
800
8
16x1.5
24.0
17.0
14
5.0
49
XWV-10S 706.2000.100.30
XWV-10S
706.2000.100.30
S
800
10
18x1.5
25.0
17.5
17
7.0
61
XWV-12S 706.2000.120.30
XWV-12S
706.2000.120.30
S
630
12
20x1.5
29.0
21.5
17
8.0
83
XWV-14S 706.2000.140.30
XWV-14S
706.2000.140.30
S
630
14
22x1.5
30.0
22.0
19
10.0
98
XWV-16S 706.2000.160.30
XWV-16S
706.2000.160.30
S
630
16
24x1.5
33.0
24.5
24
12.0
142
XWV-20S 706.2000.200.30
XWV-20S
706.2000.200.30
S
420
20
30x2.0
37.0
26.5
27
16.0
203
XWV-25S 706.2000.250.30
XWV-25S
706.2000.250.30
S
420
25
36x2.0
42.0
30.0
36
20.0
362
XWV-30S 706.2000.300.30
XWV-30S
706.2000.300.30
S
420
30
42x2.0
49.0
35.5
41
25.0
548
XWV-38S 706.2000.380.30
XWV-38S
706.2000.380.30
S
420
38
52x2.0
57.0
41.0
50
32.0
890
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성