광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGEV-..SM - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN 3852-2, ISO 8434-1-SDS-B
EXMAR
Connectors
Male adapter connectors
Straight male adaptor connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/male_stud_bodies/straight_connectors_male/xgev_sm.prj},{NB=XGEV-12SM 18x1,5 706.1143.333.30},{TYPE=XGEV-12SM 18x1,5},{MATNR=706.1143.333.30},{SERIE=S},{PN=630},{D1=12},{M=18x1.5},{M1=20x1.5},{L=24.5},{L2=17.0},{L3=12.0},{SW2=24},{E=8.0},{KG=72}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XGEV-06SM 12x1,5 706.1143...
XGEV-06SM 12x1,5
706.1143.195.30
S
800
6
12x1.5
14x1.5
20.0
13.0
12.0
17
4.0
30
XGEV-06SM 14x1,5 706.1143...
XGEV-06SM 14x1,5
706.1143.198.30
S
800
6
14x1.5
14x1.5
20.0
13.0
12.0
19
4.0
38
XGEV-08SM 14x1,5 706.1143...
XGEV-08SM 14x1,5
706.1143.245.30
S
800
8
14x1.5
16x1.5
22.0
15.0
12.0
19
5.0
42
XGEV-10SM 16x1,5 706.1143...
XGEV-10SM 16x1,5
706.1143.285.30
S
800
10
16x1.5
18x1.5
22.5
15.0
12.0
22
7.0
54
XGEV-12SM 14x1,5 706.1143...
XGEV-12SM 14x1,5
706.1143.327.30
S
630
12
14x1.5
20x1.5
24.0
15.0
12.0
22
8.0
59
XGEV-12SM 18x1,5 706.1143...
XGEV-12SM 18x1,5
706.1143.333.30
S
630
12
18x1.5
20x1.5
24.5
17.0
12.0
24
8.0
72
XGEV-14SM 20x1,5 706.1143...
XGEV-14SM 20x1,5
706.1143.382.30
S
630
14
20x1.5
22x1.5
27.0
19.0
14.0
27
10.0
90
XGEV-16SM 22x1,5 706.1143...
XGEV-16SM 22x1,5
706.1143.410.30
S
630
16
22x1.5
24x1.5
27.0
18.5
14.0
27
12.0
98
XGEV-20SM 27x2,0 706.1143...
XGEV-20SM 27x2,0
706.1143.506.30
S
420
20
27x2.0
30x2.0
31.0
20.5
16.0
32
16.0
165
XGEV-25SM 33x2,0 706.1143...
XGEV-25SM 33x2,0
706.1143.550.30
S
420
25
33x2.0
36x2.0
35.0
23.0
18.0
41
20.0
274
XGEV-30SM 42x2,0 706.1143...
XGEV-30SM 42x2,0
706.1143.590.30
S
420
30
42x2.0
42x2.0
37.0
23.5
20.0
50
25.0
434
XGEV-38SM 48x2,0 706.1143...
XGEV-38SM 48x2,0
706.1143.954.30
S
420
38
48x2.0
52x2.0
42.0
26.0
22.0
55
32.0
580
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성