카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XMAV-..LR/SR DKR - Manometer connectors, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
Connectors
Female adaptor/Manometer connectors
Manometer connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/female_stud-manometer_bodies/manometer_couplings/xmav_lr_sr.prj},{NB=XMAV-12LR 1.2 DKR 707.0230.400.20},{TYPE=XMAV-12LR 1.2 DKR},{MATNR=707.0230.400.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=12},{G=1/2},{M1=18x1.5},{H=5.0},{L=37.0},{L2=15.0},{L3=15.0},{SW2=27},{E=7.0},{KG=90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XMAV-06LR 1.4 DKR 707.023...
XMAV-06LR 1.4 DKR
707.0230.110.20
L
500
6
1/4
12x1.5
4.5
29.0
12.0
10.0
19
4.0
37
XMAV-08LR 1.4 DKR 707.023...
XMAV-08LR 1.4 DKR
707.0230.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
4.5
29.0
12.0
10.0
19
4.0
37
XMAV-10LR 1.4 DKR 707.023...
XMAV-10LR 1.4 DKR
707.0230.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
4.5
30.0
13.0
10.0
19
4.0
41
XMAV-10LR 1.2 DKR 707.023...
XMAV-10LR 1.2 DKR
707.0230.285.20
L
500
10
1/2
16x1.5
5.0
37.0
15.0
15.0
27
7.0
92
XMAV-12LR 1.4 DKR 707.023...
XMAV-12LR 1.4 DKR
707.0230.380.20
L
400
12
1/4
18x1.5
4.5
30.0
13.0
10.0
19
4.0
42
XMAV-12LR 1.2 DKR 707.023...
XMAV-12LR 1.2 DKR
707.0230.400.20
L
400
12
1/2
18x1.5
5.0
37.0
15.0
15.0
27
7.0
90
XMAV-06SR 1.4 DKR 707.023...
XMAV-06SR 1.4 DKR
707.0230.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
4.5
31.0
14.0
10.0
19
4.0
44
XMAV-06SR 1.2 DKR 707.023...
XMAV-06SR 1.2 DKR
707.0230.125.30
S
800
6
1/2
14x1.5
5.0
38.0
16.0
15.0
27
4.0
89
XMAV-08SR 1.4 DKR 707.023...
XMAV-08SR 1.4 DKR
707.0230.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
4.5
31.0
14.0
10.0
19
4.0
47
XMAV-08SR 1.2 DKR 707.023...
XMAV-08SR 1.2 DKR
707.0230.185.30
S
800
8
1/2
16x1.5
5.0
38.0
16.0
15.0
27
5.0
92
XMAV-10SR 1.2 DKR 707.023...
XMAV-10SR 1.2 DKR
707.0230.285.30
S
800
10
1/2
18x1.5
5.0
38.0
16.0
15.0
27
7.0
96
XMAV-12SR 1.2 DKR 707.023...
XMAV-12SR 1.2 DKR
707.0230.400.30
S
630
12
1/2
20x1.5
5.0
38.0
16.0
15.0
27
7.0
98
XMAV-14SR 1.2 DKR 707.023...
XMAV-14SR 1.2 DKR
707.0230.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
5.0
40.0
17.0
15.0
27
7.0
104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성