카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
AD HP 50 R - Screw plug R with hex-nut
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/adapter/ad_hp_50_r.prj},{NB=AD HP 50-3/8 TAD.5020.060},{TYPE=AD HP 50-3/8},{MATNR=TAD.5020.060},{PN=400},{R=R3/8},{RX=16.662},{SW=17},{L=18.0},{IK=12.0},{KG=3.290},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
AD HP 50-1/8 TAD.5020.020
AD HP 50-1/8
TAD.5020.020
400
R1/8
12
12.5
8.0
1.020
AD HP 50-1/4 TAD.5020.040
AD HP 50-1/4
TAD.5020.040
400
R1/4
14
17.5
12.0
1.900
AD HP 50-3/8 TAD.5020.060
AD HP 50-3/8
TAD.5020.060
400
R3/8
17
18.0
12.0
3.290
AD HP 50-1/2 TAD.5020.080
AD HP 50-1/2
TAD.5020.080
400
R1/2
22
21.0
14.0
6.550
AD HP 50-3/4 TAD.5020.120
AD HP 50-3/4
TAD.5020.120
160
R3/4
27
24.0
16.0
11.680
AD HP 50-1 TAD.5020.160
AD HP 50-1
TAD.5020.160
100
R1
36
28.0
18.0
20.540
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성