lietuvių
polski
português
English
L73761-04 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler L2X TE 4-fach
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X System
L2X Verteiler
Verteiler-System L2X TE / Economic
Verteiler gerade L2X TE Ø6 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x/verteiler_l2x/economic_l2x/vert6te_l2x/l73761_04_asmtab.prj},{NB=L73761-04_70_60(90_1)},{BESTNR=L73761-04},{S1=70},{S2=60},{HW=90},{DAR=1},{B=80},{H1=50},{H2=60},{H3=86},{H4=81},{LMAX=500.000},{S1MIN=70.000},{S2MIN=60.000},{PPATH=l73761_04_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
L
max. 500 mm
ⁿ/ₐ
W
Anzahl Heizelemente
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H1
Hoehe
[mm]
H2
Hoehe
[mm]
H3
Hoehe
[mm]
H4
Hoehe
[mm]
G2
Gewicht
[KG]
L73761-04_70_60_90
L73761-04
280.000
2
80
50
60
86
81
8.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성