lietuvių
polski
português
English
73461-02 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler HPS III T 2-fach
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System T / Elementetechnik
Verteiler gerade T Ø6 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/element/vert6/73461_02_asmtab.prj},{NB=73461-02-V001_85.01(1_0)},{BESTNR=73461-02-V001},{INFOPDF=INFOPDF},{S=85.01},{HW=0},{DAR=1},{B=80},{H1=43},{H2=53},{H3=63},{W=2},{SC=(85:115/0.01]},{PPATH=73461_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H1
Hoehe
[mm]
H2
Hoehe
[mm]
H3
Hoehe
[mm]
W
Anzahl Heizelemente
ⁿ/ₐ
G2
Gewicht
[KG]
73461-02-V004_70_0
73461-02-V004
80
43
53
63
2
4.1
73461-02-V001_85.01_0
73461-02-V001
80
43
53
63
2
4.5
73461-02-V002_115.01_0
73461-02-V002
80
43
53
63
2
5.3
73461-02-V003_289.01_0
73461-02-V003
80
43
53
63
4
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성