EV109-19 - Metric Slotted Hexagonal Head Cap Screws
Evan Industrial Hardware
Plastic Fasteners
Plastic Screws
Metric Slotted Hexagonal Head Cap Screws
Powered by
CAD모델 선택
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/metric_slotted_hexagonal_head_cap_screws/metric_slotted_hexagonal_head_cap_screws.prj},{NB=EV109-19000207},{CNSORDERNO=EV109-19000207},{A=M4},{A1=4.000},{B=40},{C=2.6-3.0},{C1=3.000},{D=6.78-7.0},{D1=7.000},{E=1.24},{F=1.28},{H=7.59min},{H1=7.590},{COLOR=Black},{COLOR1=0.00,0.00,0.00,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
EV109-19000128
EV109-19000128
M2
4
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Black
EV109-19000211
EV109-19000211
M2
5
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Natural
EV109-19000129
EV109-19000129
M2
8
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Black
EV109-19000130
EV109-19000130
M2
10
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Natural
EV109-19000131
EV109-19000131
M2
10
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Black
EV109-19000132
EV109-19000132
M2
12
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Natural
EV109-19000133
EV109-19000133
M2
12
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Black
EV109-19000134
EV109-19000134
M2
16
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Natural
EV109-19000135
EV109-19000135
M2
16
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Black
EV109-19000136
EV109-19000136
M2
20
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Natural
EV109-19000212
EV109-19000212
M2
25
1.3-1.6
3.02-3.2
0.60
0.46
3.38min
Natural
EV109-19000137
EV109-19000137
M2.5
4
1.8-2.1
3.82-4.0
0.80
0.99
4.28min
Natural
EV109-19000138
EV109-19000138
M2.5
5
1.8-2.1
3.82-4.0
0.80
0.99
4.28min
Natural
EV109-19000139
EV109-19000139
M2.5
6
1.8-2.1
3.82-4.0
0.80
0.99
4.28min
Natural
EV109-19000140
EV109-19000140
M2.5
8
1.8-2.1
3.82-4.0
0.80
0.99
4.28min
Natural
EV109-19000141
EV109-19000141
M2.5
10
1.8-2.1
3.82-4.0
0.80
0.99
4.28min
Natural
EV109-19000142
EV109-19000142
M2.5
12
1.8-2.1
3.82-4.0
0.80
0.99
4.28min
Natural
EV109-19000143
EV109-19000143
M2.5
16
1.8-2.1
3.82-4.0
0.80
0.99
4.28min
Natural
EV109-19000144
EV109-19000144
M2.5
20
1.8-2.1
3.82-4.0
0.80
0.99
4.28min
Natural
EV109-19000145
EV109-19000145
M2.5
25
1.8-2.1
3.82-4.0
0.80
0.99
4.28min
Natural
EV109-19000146
EV109-19000146
M2.5
25
1.8-2.1
3.82-4.0
0.80
0.99
4.28min
Black
EV109-19000155
EV109-19000155
M3
4
2.0-2.3
4.82-5.0
0.99
1.30
5.4min
Natural
EV109-19000213
EV109-19000213
M3
5
2.0-2.3
4.82-5.0
0.99
1.30
5.4min
Natural
EV109-19000156
EV109-19000156
M3
6
2.0-2.3
4.82-5.0
0.99
1.30
5.4min
Black
EV109-19000157
EV109-19000157
M3
8
2.0-2.3
4.82-5.0
0.99
1.30
5.4min
Natural
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성