카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
Assembled structure for modular cabinet with external doors - Assembled structure for modular cabinet with external doors
ETA
ENUX Cabinets
Full cabinets
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/full_cabinets/struttura_montata_asmtab.prj},{NB=ENUX062008ST -LOD350},{CODE=ENUX062008ST},{NN=27},{L=600},{H=210.9},{P=88},{WX=800.0},{HX=2000},{NOCUPEROU=1},{AAG535=55.000},{LODDEST=architecture},{DESCRAGG=PANNELLO POSTERIORE},{DESCRGEN=STRUTTURA ENUX ST 600X2000X800},{MAT=Struttura (montanti strutturali e struttura del tetto e del fondo): lamiera d'acciaio HSLA},{SMAT=Struttura: 1,2mm},{VER=Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.},{COL=Struttura e porta: RAL7035 liscio},{WEIGHT=55},{IP=IP55},{NEMA=NEMA 12},{IK=IK10},{MCONF=CE},{LODLEVEL=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
LODLEVELX
LOD Level Help Variable
ⁿ/ₐ
DESCRAGG
Additional description
ⁿ/ₐ
DESCRGEN
General description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SMAT
Material thickness
ⁿ/ₐ
VER
Painting
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
L
L - Length
[mm]
H
H - Height
[mm]
P
P - Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
IP
ⁿ/ₐ
NEMA
ⁿ/ₐ
IK
ⁿ/ₐ
MCONF
Marchi conf
ⁿ/ₐ
PFOR
Supply parts
ⁿ/ₐ
CONF
Packaging
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging
ⁿ/ₐ
WEIGHTPACK
Weight pack
[kg]
PPATH
ⁿ/ₐ
EDZ
EPLAN
ⁿ/ₐ
ENUX061804ST
ENUX061804ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 600X180...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
600
190.9
52
47
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
54
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX061804ST.edz
ENUX061805ST
ENUX061805ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 600X180...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
600
190.9
62
49
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
56
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX061805ST.edz
ENUX061806ST
ENUX061806ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 600X180...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
600
190.9
72
52
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
59
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX061806ST.edz
ENUX061808ST
ENUX061808ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 600X180...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
600
190.9
88
55
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
62
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX061808ST.edz
ENUX062004ST
ENUX062004ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 600X200...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
600
210.9
52
39
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
56
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX062004ST.edz
ENUX062005ST
ENUX062005ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 600X200...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
600
210.9
62
41.3
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
49.3
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX062005ST.edz
ENUX062006ST
ENUX062006ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 600X200...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
600
210.9
72
53
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
60
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX062006ST.edz
ENUX062008ST
ENUX062008ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 600X200...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
600
210.9
88
55
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
62
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX062008ST.edz
ENUX081804ST
ENUX081804ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 800X180...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
800
190.9
52
48
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
56
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX081804ST.edz
ENUX081805ST
ENUX081805ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 800X180...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
800
190.9
62
49
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
57
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX081805ST.edz
ENUX081806ST
ENUX081806ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 800X180...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
800
190.9
72
51
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
59
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX081806ST.edz
ENUX081808ST
ENUX081808ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 800X180...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
800
190.9
88
53
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
61
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX081808ST.edz
ENUX082004ST
ENUX082004ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 800X200...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
800
210.9
52
34.8
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
63.4
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX082004ST.edz
ENUX082005ST
ENUX082005ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 800X200...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
800
210.9
62
51
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
59
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX082005ST.edz
ENUX082006ST
ENUX082006ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 800X200...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
800
210.9
72
50.1
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
61
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX082006ST.edz
ENUX082008ST
ENUX082008ST
'350','350','400','400'
Rear panel
STRUTTURA ENUX ST 800X200...
Structure (structural upr...
Stucture:1,2 mm
Standard electrostatic cy...
Structure and door: RAL70...
800
210.9
88
55
IP55
NEMA 12
IK10
CE
Struttura E NUX ad alto l...
1 pz.
Pallet + ETA green cardbo...
63
struttura_montata_asmtpl....
ETAE.ENUX082008ST.edz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성