피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
EPN-190 - Fluid Level Indicator Caps - Transparent
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Hydraulic Indicators, Caps & Plugs
Fluid Level Indicator Caps & Viewports
Fluid Level Indicator Caps - Transparent
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v09000000/l3_v09020000/p170540/epn-190_asmtab.prj},{NB=EPN-210},{PN=EPN-210},{AMERSID=1076755},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Transparent Window},{A=1.37},{B=1 NPT},{C=0.43},{D=0.37},{E=0.91},{F=1.50},{TIGHT=7-9},{PPATH=epn-190/epn-190_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Window Type
ⁿ/ₐ
A
A Diameter
[인치]
B
B Hub Diameter
ⁿ/ₐ
C
C Hub Height
[인치]
D
D Head Height
[인치]
E
E Window Diameter
[인치]
F
F Width Across Flats
[인치]
TIGHT
Tighting Torque ft-lbs
ⁿ/ₐ
EPN-190
EPN-190
1076753
-
-
Transparent Window
1.10
1/2 NPT
0.39
0.33
0.57
0.94
4-6
EPN-200
EPN-200
1076754
-
-
Transparent Window
1.38
3/4 NPT
0.37
0.33
0.71
1.26
6-7
EPN-210
EPN-210
1076755
-
-
Transparent Window
1.37
1 NPT
0.43
0.37
0.91
1.50
7-9
EPN-220
EPN-220
1076756
-
-
Prismatic Window
1.10
1/2 NPT
0.39
0.33
0.57
0.94
4-6
EPN-230
EPN-230
1076757
-
-
Prismatic Window
1.38
3/4 NPT
0.37
0.33
0.71
1.26
6-7
EPN-240
EPN-240
1076758
-
-
Prismatic Window
1.37
1 NPT
0.43
0.37
0.91
1.50
7-9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EPN-10 - Breather Caps
Essentra Components
14.08.2014
EPN-330 - Column Level Indicators
Reid Supply
21.07.2021
BIMV-SPB - Low flow rate fine fog Nozzles flat spray
IKEUCHI
10.08.2022
HGFT. - ELESA-Oil level indicators
Elesa
24.06.2024
GN 543.3 - Oil sight glasses, Plastic, up to 100 °C
JW Winco
25.06.2024
TO - Oil Drain / Filling Plugs, Type J, Without label
JW Winco
25.06.2024
TMC-306 - Viewports
Essentra Components
14.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성