피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MSPE-2-01 - PCB Supports - Locking Large Base Two Prong/Non-Locking Two Prong
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Supports
Standard Snap Lock Supports
PCB Supports - Locking Large Base Two Prong/Non-Locking Two Prong
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t12000000/l3_t12070000/p160325/mspe-2-01.prj},{NB=MSPE-22-01},{PN=MSPE-22-01},{AMERSID=1091135},{APACID=-},{EMEAID=1072616},{MAT=UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01},{COLOR=Natural},{A=1.37500000},{AM=34.9},{FD=6.400},{FHT=2.400},{BD=4.600},{SHT=3.580},{HD=4.220},{SANG=18.000},{SLO=1.800},{STL=0.380},{BSANG=72.000},{SR=0.250},{SLEN=3.570},{SWDTH=0.860},{CR=0.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Standoff Height Inch
[인치]
AM
A Standoff Height Metric
[mm]
MSPE-2-01
MSPE-2-01
1091134
-
1072613
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/8
3.2
MSPE-3-01
MSPE-3-01
1091136
-
1072618
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/16
4.8
MSPE-4-01
MSPE-4-01
1091137
-
1072620
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/4
6.4
MSPE-5-01
MSPE-5-01
1091138
-
1072622
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/16
7.9
MSPE-6-01
MSPE-6-01
1091139
-
1072624
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/8
9.5
MSPE-7-01
MSPE-7-01
1091140
-
1072626
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/16
11.1
MSPE-8-01
MSPE-8-01
1091141
-
1072628
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
MSPE-10-01
MSPE-10-01
1091128
-
1091259
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/8
15.9
MSPE-11-01
MSPE-11-01
1091129
-
1091261
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
11/16
17.5
MSPE-12-01
MSPE-12-01
1091130
-
1072606
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/4
19.1
MSPE-14-01
MSPE-14-01
1091131
-
1072608
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/8
22.2
MSPE-16-01
MSPE-16-01
1091132
-
1072610
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1
25.4
MSPE-20-01
MSPE-20-01
1091133
-
1072612
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 1/4
31.8
MSPE-22-01
MSPE-22-01
1091135
-
1072616
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 3/8
34.9
MSPE-2-19
MSPE-2-19
-
-
1072615
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/8
3.2
MSPE-3-19
MSPE-3-19
-
-
1072619
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/16
4.8
MSPE-4-19
MSPE-4-19
-
-
1072621
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/4
6.4
MSPE-5-19
MSPE-5-19
-
-
1072623
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
5/16
7.9
MSPE-6-19
MSPE-6-19
-
-
1072625
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/8
9.5
MSPE-7-19
MSPE-7-19
-
-
1072627
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
7/16
11.1
MSPE-8-19
MSPE-8-19
-
-
1072629
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/2
12.7
MSPE-10-19
MSPE-10-19
-
-
1091260
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
5/8
15.9
MSPE-11-19
MSPE-11-19
-
-
1072605
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
11/16
17.5
MSPE-12-19
MSPE-12-19
-
-
1072607
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/4
19.1
MSPE-14-19
MSPE-14-19
-
-
1072609
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
7/8
22.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성