피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SBM-120 - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Threaded Spring Plungers
Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020600/p190250/sbm-120.prj},{NB=SBM-180},{PN=SBM-180},{AMERSID=1141183},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Standard},{ENDFORCELBSINITI=75},{ENDFORCELBSFINAL=115},{A=M12 x 1.75},{B=8.000},{C=22},{D=2.500},{A1=12.000},{PITCH=1.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSINITI
End Force Lbs Initial
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSFINAL
End Force Lbs Final
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
[mm]
B
B Body Length
[mm]
C
C Body Length
[mm]
D
D Ball Travel
[mm]
SBM-120
SBM-120
1141159
-
-
Standard
4
10
M4 x 0.7
2.500
9
0.800
SBM-130
SBM-130
1141163
-
-
Standard
2
6
M6 x 1.0
3.500
14
1.000
SBM-125
SBM-125
1141161
-
-
Standard
9
13
M6 x 1.0
3.500
14
1.000
SBM-135
SBM-135
1141165
-
-
Standard
28
40
M6 x 1.0
3.500
14
1.000
SBM-145
SBM-145
1141169
-
-
Standard
5
10
M8 x 1.25
5.000
16
1.500
SBM-140
SBM-140
1141167
-
-
Standard
15
30
M8 x 1.25
5.000
16
1.500
SBM-150
SBM-150
1141171
-
-
Standard
40
60
M8 x 1.25
5.000
16
1.500
SBM-160
SBM-160
1141175
-
-
Standard
8
15
M10 x 1.50
6.000
19
2.000
SBM-155
SBM-155
1141173
-
-
Standard
20
35
M10 x 1.50
6.000
19
2.000
SBM-165
SBM-165
1141177
-
-
Standard
60
90
M10 x 1.50
6.000
19
2.000
SBM-175
SBM-175
1141181
-
-
Standard
75
20
M12 x 1.75
8.000
22
2.500
SBM-170
SBM-170
1141179
-
-
Standard
30
55
M12 x 1.75
8.000
22
2.500
SBM-180
SBM-180
1141183
-
-
Standard
75
115
M12 x 1.75
8.000
22
2.500
SBM-120N
SBM-120N
1141160
-
-
Locking Element
4
10
M4 x 0.7
2.500
9
0.800
SBM-130N
SBM-130N
1141164
-
-
Locking Element
2
6
M6 x 1.0
3.500
14
1.000
SBM-125N
SBM-125N
1141162
-
-
Locking Element
9
13
M6 x 1.0
3.500
14
1.000
SBM-135N
SBM-135N
1141166
-
-
Locking Element
28
40
M6 x 1.0
3.500
14
1.000
SBM-145N
SBM-145N
1141170
-
-
Locking Element
5
10
M8 x 1.25
5.000
16
1.500
SBM-140N
SBM-140N
1141168
-
-
Locking Element
15
30
M8 x 1.25
5.000
16
1.500
SBM-150N
SBM-150N
1141172
-
-
Locking Element
40
60
M8 x 1.25
5.000
16
1.500
SBM-160N
SBM-160N
1141176
-
-
Locking Element
8
15
M10 x 1.50
6.000
19
2.000
SBM-155N
SBM-155N
1141174
-
-
Locking Element
20
35
M10 x 1.50
6.000
19
2.000
SBM-165N
SBM-165N
1141178
-
-
Locking Element
60
90
M10 x 1.50
6.000
19
2.000
SBM-175N
SBM-175N
1141182
-
-
Locking Element
75
20
M12 x 1.75
8.000
22
2.500
SBM-170N
SBM-170N
1141180
-
-
Locking Element
30
55
M12 x 1.75
8.000
22
2.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성