피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
KHA-5769 Knobs, Handles and Hand Wheels Industrial Handles - Adjustable Handles
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Male Clamping Handles - Notched Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131235/kha-5769.prj},{NB=KHA-7278},{PN=KHA-7278},{AMERSID=1086931},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Stud with Steel Insert},{CMAT=Steel},{HMAT=Reinforced Plastic},{COLOR=Orange},{A=M5 x 0.8},{C=30},{D=13.0},{E=10.0},{F=4.0},{H=30.0},{J=24.5},{L=40.0},{MS=Metric},{SL=30.000},{TS=5.000},{PITCH=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CMAT
Component Material
ⁿ/ₐ
HMAT
Handle Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Hole Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Stud Length
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Base Diameter
[mm]
F
F Base Height
[mm]
H
H Overall Height
[mm]
J
J Overall Body Height
[mm]
L
L Handle Length from Hole Center
[mm]
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
KHA-5769
KHA-5769
1086428
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
10
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5772
KHA-5772
1086429
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
10
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5775
KHA-5775
1086430
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
15
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5778
KHA-5778
1086431
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
15
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5796
KHA-5796
1086437
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
20
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5799
KHA-5799
1086438
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
20
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5823
KHA-5823
1086446
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
25
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5826
KHA-5826
1086447
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
25
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5856
KHA-5856
1086457
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
30
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5859
KHA-5859
1086458
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
30
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5889
KHA-5889
1086468
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
35
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5892
KHA-5892
1086469
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
35
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5922
KHA-5922
1086479
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
40
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5925
KHA-5925
1086480
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
40
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5955
KHA-5955
1086490
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
45
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5958
KHA-5958
1086491
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
45
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5988
KHA-5988
1086501
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
50
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-5991
KHA-5991
1086502
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
50
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-6480
KHA-6480
1086664
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Green
M5 x 0.8
10
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-6483
KHA-6483
1086665
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Green
M6 x 1.0
10
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-6486
KHA-6486
1086667
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Green
M5 x 0.8
15
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-6489
KHA-6489
1086668
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Green
M6 x 1.0
15
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-6507
KHA-6507
1086674
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Green
M5 x 0.8
20
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-6510
KHA-6510
1086675
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Green
M6 x 1.0
20
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-6534
KHA-6534
1086683
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Green
M5 x 0.8
25
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성