WP-176 - Two-Way Base Connector Mini-Clamps
Essentra Components
Extrusions & Structural Systems
Structural System Brackets & Connectors
Structural Tubing Connectors
Structural Tubing Crosses
Two-Way Base Connector Mini-Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_j00000000/l2_j03000000/l3_j03050000/l4_j03050300/p080139/wp-176_asmtab.prj},{NB=WP-181},{PN=WP-181},{AMERSID=1099379},{APACID=-},{EMEAID=-},{VERSION=Anodized Version},{D1=12},{D2=12},{S11=10},{S22=10},{K=16},{D3=M5 x 0.8},{L1=48},{L2=17.0},{M=14},{MS=Metric},{SER=GN474},{CANG=45.000},{CID=17.600},{COD=32.000},{FR=1.100},{GC=1.500},{BCANG=45.000},{BCH=0.400},{CBLOCS=11.000},{BHDIA=5.500},{CBDIA=9.000},{CBHHT=5.500},{CBTS=5.000},{S1=10.000},{S2=10.000},{SCON=U},{PPATH=../l4_j03050300_asm_dir/wp-176/wp-176_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
VERSION
Finish / Coating
ⁿ/ₐ
D1
d1 Bore Diameter 1
[mm]
D2
d2 Bore Diameter 1
[mm]
S11
s1 Square Hole Size 1
ⁿ/ₐ
S22
s2 Square Hole Size 2
ⁿ/ₐ
K
k Clamping Length
[mm]
D3
d3 Thread Size
ⁿ/ₐ
L1
l1 Overall Length
[mm]
L2
l2 Height (To Hole Center)
[mm]
M
m Hole Center to Hole Center
[mm]
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
SER
Series Number
ⁿ/ₐ
WP-176
WP-176
1099374
-
-
Matte Version
8
8
-
-
14
M4 x 0.7
37
13.5
10
Metric
GN474
WP-177
WP-177
1099375
-
-
Anodized Version
8
8
-
-
14
M4 x 0.7
37
13.5
10
Metric
GN474
WP-178
WP-178
1099376
-
-
Matte Version
10
10
8
8
16
M5 x 0.8
46
17.0
12
Metric
GN474
WP-179
WP-179
1099377
-
-
Anodized Version
10
10
8
8
16
M5 x 0.8
46
17.0
12
Metric
GN474
WP-180
WP-180
1099378
-
-
Matte Version
12
12
10
10
16
M5 x 0.8
48
17.0
14
Metric
GN474
WP-181
WP-181
1099379
-
-
Anodized Version
12
12
10
10
16
M5 x 0.8
48
17.0
14
Metric
GN474
WP-182
WP-182
1099380
-
-
Matte Version
15
15
12
12
20
M6 x 1.0
58
20.5
17
Metric
GN474
WP-183
WP-183
1099381
-
-
Anodized Version
15
15
12
12
20
M6 x 1.0
58
20.5
17
Metric
GN474
WP-184
WP-184
1099382
-
-
Matte Version
16
16
-
-
20
M6 x 1.0
59
20.5
18
Metric
GN474
WP-185
WP-185
1099383
-
-
Anodized Version
16
16
-
-
20
M6 x 1.0
59
20.5
18
Metric
GN474
WP-186
WP-186
1099384
-
-
Matte Version
20
20
16
16
25
M6 x 1.0
65
21.5
22
Metric
GN474
WP-187
WP-187
1099385
-
-
Anodized Version
20
20
16
16
25
M6 x 1.0
65
21.5
22
Metric
GN474
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성