110662 - Round Inserts & Glides
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Plugs
Tube Inserts & Glides
Round Inserts & Glides
Round Inserts & Glides
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f09000000/l3_f09060000/l4_f09060300/p050795/110662.prj},{NB=110662},{PN=110662},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1053963},{MAT=LDPE},{COLOR=Grey},{FINISH=Polished},{D=1.500},{DM=38.1},{H=0.197},{HM=5.0},{H1=0.571},{H1M=14.5},{L=0.079 - 0.157},{LM=2.0 - 4.0},{LG=8-12},{D1=16.000},{D2=19.900},{D3=38.000},{D4=25.900},{D5=13.400},{D6=70.000},{D7=18.400},{D8=1.400},{D9=11.100},{D10=8.100},{D11=5.100},{D12=30.000},{D14=0.250},{D13=31.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
D
D Overall Diameter Inch
[mm]
DM
D Overall Diameter Metric
[mm]
H
H Flange Height Inch
[mm]
HM
H Flange Height Metric
[mm]
H1
h1 Overall Height Inch
[mm]
H1M
h1 Overall Height Metric
[mm]
L
[mm]
LM
[mm]
LG
l Gauge
[mm]
110662
110662
-
-
1053963
LDPE
Grey
Polished
1.500
38.1
0.197
5.0
0.571
14.5
0.079 - 0.157
2.0 - 4.0
8-12
199278
199278
-
-
1054190
LDPE
Black
Polished
1.500
38.1
0.197
5.0
0.571
14.5
0.079 - 0.157
2.0 - 4.0
8-12
RDR150812A
RDR150812A
1053871
-
-
LDPE
Black
Polished
1.500
38.1
0.197
5.0
0.571
14.5
0.079 - 0.157
2.0 - 4.0
8-12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성