1 - Tapered Caps & Plugs - Standard
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Caps
Tapered Caps & Plugs
Tapered Caps & Plugs - Standard
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f08000000/l3_f08130000/p050580/1.prj},{NB=59},{PN=59},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1050297},{MAT=LDPE},{COLOR=Blue},{D1=45.7},{D2=46.4},{D3=44.7},{D4=44.1},{D=51.6},{H=12.7},{TT=1.000},{BT=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
D1
D1 Small Outside Diameter
[mm]
D2
D2 Large Outside Diameter
[mm]
D3
D3 Large Inside Diameter
[mm]
D4
D4 Large Inside Diameter
[mm]
D
D Overall Diameter
[mm]
H
H Inside Height
[mm]
1
1
-
-
1050197
LDPE
Blue
2.9
4.6
3.0
1.3
7.9
10.3
1S
1S
-
-
1050198
LDPE
Blue
3.5
4.6
3.0
1.3
7.9
6.4
2
2
-
-
1050199
LDPE
Blue
4.5
6.1
4.5
2.8
9.5
9.5
3
3
-
-
1050201
LDPE
Blue
5.3
6.8
4.9
3.2
9.5
9.5
5
5
-
-
1050205
LDPE
Blue
6.1
7.7
6.1
4.5
11.9
9.5
6
6
-
-
1050207
LDPE
Blue
6.7
8.5
7.0
5.2
11.9
9.5
7
7
-
-
1050209
LDPE
Blue
7.6
9.3
7.7
5.9
13.5
9.5
7-S
7-S
-
-
1050211
LDPE
Blue
8.4
9.3
7.7
6.8
12.7
5.6
8
8
-
-
1050213
LDPE
Blue
8.4
10.1
8.4
7.0
14.3
9.5
9
9
-
-
1050215
LDPE
Blue
9.1
10.9
9.3
7.6
15.1
9.5
10
10
-
-
1050217
LDPE
Blue
9.9
11.7
10.1
8.3
15.9
9.5
11
11
-
-
1050219
LDPE
Blue
10.7
12.3
10.7
9.0
15.1
9.5
12
12
-
-
1050221
LDPE
Blue
11.4
13.0
11.4
9.8
15.9
10.3
13
13
-
-
1050223
LDPE
Blue
12.5
13.9
12.3
10.4
18.3
12.7
13-SP
13-SP
-
-
1050225
LDPE
Blue
12.1
13.8
12.2
10.4
18.3
7.9
13-W
13-W
-
-
1050226
LDPE
Blue
12.1
13.9
12.3
10.4
22.2
12.7
14
14
-
-
1050227
LDPE
Blue
12.7
14.4
12.8
11.1
19.1
11.1
16
16
-
-
1050230
LDPE
Blue
13.5
15.8
14.1
11.9
19.1
11.8
17
17
-
-
1050232
LDPE
Blue
14.0
16.1
14.4
12.3
19.8
12.7
18
18
-
-
1050234
LDPE
Blue
15.0
17.2
15.4
13.2
22.2
13.5
20
20
-
-
1050236
LDPE
Blue
15.5
17.7
16.1
13.9
21.4
12.7
21
21
-
-
1050238
LDPE
Blue
16.3
18.5
16.9
14.6
22.2
12.7
22
22
-
-
1050240
LDPE
Blue
17.2
19.2
17.5
15.6
22.2
15.9
23
23
-
-
1050242
LDPE
Blue
17.5
19.9
18.4
15.9
23.8
15.9
26
26
-
-
1050245
LDPE
Blue
18.4
21.0
19.3
16.8
25.4
12.7
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성