10882 - Bolt Protection Caps
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Plastic Nut, Bolt & Screw Cover Caps
Bolt Caps
Bolt Protection Caps
Bolt Protection Caps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f05000000/l3_f05010000/l4_f05010100/p050155/10882.prj},{NB=494803},{PN=494803},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1036863},{MAT=LDPE},{COLOR=Grey},{TYPE=Metric - To fit DIN 933 standard bolts},{TFBS=M8},{D=0.504},{DM=12.8},{TRL=7.700},{TR=7.500},{BR=7.500},{ID=12.000},{SA=30.000},{HHT=9.000},{OD=16.700},{WAF=12.800},{R3=U},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TFBS
To Fit Bolt Size
ⁿ/ₐ
D
d Width Across Flats Inch
[인치]
DM
d Width Across Flats Metric
[mm]
10882
10882
-
-
1036829
LDPE
Black
Imperial - UNF
1⁄4
0.429
10.9
10883
10883
-
-
1036830
LDPE
White
Imperial - UNF
1⁄4
0.429
10.9
10886
10886
-
-
1036831
LDPE
Black
Imperial - UNF
7/16
0.622
15.8
10887
10887
-
-
1036832
LDPE
White
Imperial - UNF
7/16
0.622
15.8
12046
12046
-
-
1036839
LDPE
Black
Metric - To fit DIN 933 s...
M22
1.252
31.8
12924
12924
-
-
1036857
LDPE
White
Metric - To fit DIN 933 s...
M5
0.311
7.9
12722
12722
-
-
1036840
LDPE
White
Metric - To fit DIN 933 s...
M6
0.386
9.8
12723
12723
-
-
1036841
LDPE
White
Metric - To fit DIN 933 s...
M8
0.504
12.8
12724
12724
-
-
1036842
LDPE
White
Metric - To fit DIN 933 s...
M10
0.661
16.8
12725
12725
-
-
1036843
LDPE
White
Imperial - UNF
1/2
0.740
18.8
12726
12726
-
-
1036844
LDPE
White
Metric - To fit DIN 933 s...
M14
0.858
21.8
12727
12727
-
-
1036845
LDPE
White
Imperial - UNF
5/8
0.937
23.8
12836
12836
-
-
1036846
LDPE
White
Metric - To fit DIN 933 s...
M18
1.055
26.8
12837
12837
-
-
1036847
LDPE
Black
Metric - To fit DIN 933 s...
M6
0.386
9.8
12838
12838
-
-
1036848
LDPE
Black
Metric - To fit DIN 933 s...
M8
0.504
12.8
12839
12839
-
-
1036849
LDPE
Black
Metric - To fit DIN 933 s...
M10
0.661
16.8
12840
12840
-
-
1036850
LDPE
Black
Imperial - UNF
1/2
0.740
18.8
12841
12841
-
-
1036851
LDPE
Black
Metric - To fit DIN 933 s...
M14
0.858
21.8
12842
12842
-
-
1036852
LDPE
Black
Imperial - UNF
5/8
0.937
23.8
12892
12892
-
-
1036853
LDPE
White
Metric - To fit DIN 933 s...
M24
1.406
35.7
12893
12893
-
-
1036854
LDPE
Black
Metric - To fit DIN 933 s...
M24
1.406
35.7
12920
12920
-
-
1036855
LDPE
White
Metric - To fit DIN 933 s...
M20
1.173
29.8
12921
12921
-
-
1036856
LDPE
White
Metric - To fit DIN 933 s...
M22
1.252
31.8
12955
12955
-
-
1036858
LDPE
Black
Metric - To fit DIN 933 s...
M18
1.055
26.8
12970
12970
-
-
1036859
LDPE
Black
Metric - To fit DIN 933 s...
M20
1.173
29.8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성