피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DT-307 - Linear Slide Bearings - Crossed Roller Slide Table
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Linear Bearings
Linear Slide Bearings
Linear Slide Bearings - Crossed Roller Slide Table
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01030000/l4_d01030500/p040200/dt-307_asmtab.prj},{NB=DT-319},{PN=DT-319},{AMERSID=1047641},{APACID=-},{EMEAID=-},{TRAVEL=1.181},{LOAD=277},{L=3.165},{A=1.102},{B=2.362},{C=0.354},{NOH=4},{U=1.378},{W=0.000},{V=0.000},{R=0.394},{S=1.575},{D=0.295},{DD=0.177},{CNH=2},{M=0},{N=1.083},{P=0.984},{CTS=M4},{CTD=0.413},{LOADCAPACITYLBS=277.000},{PPATH=../p040190/p040190_asm_dir/dt-307/dt-307_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TRAVEL
Travel
[인치]
LOAD
Load Capacity
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
A
A Height
[인치]
B
B Width
[인치]
C
C Rail Flange Height
[인치]
NOH
Base Number of Holes
ⁿ/ₐ
U
U Base Hole Spacing Center to Center Outside
[인치]
W
W Base Hole Spacing Center to Center Inside
[인치]
V
V Base Middle Holes Spacing Center to Center
[인치]
R
R Base Hole Spacing From Edge to Center
[인치]
S
S Base Hole Spacing Center to Center Along Width
[인치]
D
D Base Counter Bore Size
[인치]
DD
d Base Hole Size
[인치]
CNH
Carriage Number of Holes
ⁿ/ₐ
M
M Carriage Hole Spacing Center to Center
ⁿ/ₐ
N
N Carriage Hole Spacing From Edge to Center
[인치]
P
P Carriage Hole Spacing Center to Center Along Width
[인치]
CTS
Carriage Thread Size
ⁿ/ₐ
CTD
Carriage Thread Depth
[인치]
DT-307
DT-307
1091657
-
-
1.969
88
3.346
0.669
1.181
0.217
8
3.071
2.283
0.000
0.138
0.866
0.161
0.100
14
6 x 0.3937
0.492
0.394
M2
0.275
DT-309
DT-309
1047638
-
-
1.181
137
1.969
0.827
1.575
0.256
4
1.575
0.000
0.000
0.197
1.181
0.236
0.138
4
1 x 0.5906
0.689
0.591
M3
0.315
DT-312
DT-312
1047639
-
-
2.362
231
3.740
0.827
1.575
0.256
8
3.346
2.165
0.000
0.197
1.181
0.236
0.138
10
4 x 0.5906
0.689
0.591
M3
0.315
DT-315
DT-315
1047640
-
-
3.543
319
5.512
0.827
1.575
0.256
12
5.118
3.397
0.000
0.197
1.181
0.236
0.138
16
7 x 0.5906
0.689
0.591
M3
0.315
DT-319
DT-319
1047641
-
-
1.181
277
3.165
1.102
2.362
0.354
4
1.378
0.000
0.000
0.394
1.575
0.295
0.177
2
0
1.083
0.984
M4
0.413
DT-320
DT-320
1047642
-
-
1.772
405
3.150
1.102
2.362
0.354
4
2.362
0.000
0.000
0.394
1.575
0.295
0.177
4
1 x 0.9843
1.083
0.984
M4
0.413
DT-321
DT-321
1047643
-
-
2.362
484
4.134
1.102
2.362
0.354
4
3.345
0.000
0.000
0.394
1.575
0.295
0.177
6
2 x 0.9843
1.083
0.984
M4
0.413
DT-330
DT-330
1047644
-
-
1.969
616
3.346
1.378
3.150
0.413
4
2.559
0.000
0.000
0.394
2.165
0.374
0.217
2
0
1.673
1.575
M5
0.512
DT-331
DT-331
1047645
-
-
2.953
858
4.921
1.378
3.150
0.413
4
4.134
0.000
0.000
0.394
2.165
0.374
0.217
4
1 x 1.575
1.673
1.575
M5
0.512
DT-332
DT-332
1091658
-
-
4.134
1.034
6.496
1.378
3.150
0.413
4
5.709
0.000
0.000
0.394
2.165
0.374
0.217
6
2 x 1.575
1.673
1.575
M5
0.512
DT-339
DT-339
1047646
-
-
5.118
1.914
8.268
1.772
3.937
0.512
6
7.480
0.000
3.543
0.394
2.362
0.433
0.276
6
2 x 1.969
2.165
1.969
M6
0.630
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성