SM- - SM - Inserted sensor
ERMANNO BALZI
Accessories
Inserted sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ermannobalzi/accessories/inserted_sensor/sm_.prj},{NB=SM-20},{CODE=SM-20},{A=9.5},{B=5.0},{CT=NO},{OV=24.0 V},{OVR=10.0 to 30.0 V},{OC=200mA},{SF=1500Hz},{ST=Inductive PNP},{VDS=2.5 V},{TR=+120°C\\-25C},{PRP=YES},{DPH=IP67},{DPC=IP60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
CT
Contact type
ⁿ/ₐ
OV
Operating voltage Ue DC
ⁿ/ₐ
OVR
Operating voltage range
ⁿ/ₐ
OC
Operating current
ⁿ/ₐ
SF
Switching freq. f max
ⁿ/ₐ
ST
Sensor type
ⁿ/ₐ
VDS
Voltage drop static max
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
ⁿ/ₐ
PRP
Polarity reversal protected
ⁿ/ₐ
DPH
Degree of protec housing
ⁿ/ₐ
DPC
Degree of protec cable out
ⁿ/ₐ
SM-20
SM-20
9.5
5.0
NO
24.0 V
10.0 to 30.0 V
200mA
1500Hz
Inductive PNP
2.5 V
+120°C\-25C
YES
IP67
IP60
SMM-19
SMM-19
9.5
5.0
NO
24.0 V
10.0 to 30.0 V
200mA
1500Hz
Inductive PNP
2.5 V
+120°C\-25C
YES
IP67
IP60
SMM-5
SMM-5
5.5
4.1
NO
24.0 V
10.0 to 30.0 V
200mA
1500Hz
Inductive PNP
2.5 V
+120°C\-25C
YES
IP67
IP60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성