카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
CEAIN - Demountable guide pillar
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{ens/iso/ceain.prj},{NB=CEAIN38224},{CODE=CEAIN38224},{D1=38},{L1=224},{L2=37},{L=261},{D3=50},{M=M8},{R=30.5},{L6=9.5},{WEIGHT=2.52},{MAT=Steel 60÷63 HRC},{NDM=8},{RIMBB=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
D3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CEAIN19100
CEAIN19100
19
100
23
123
25
M8
18.0
0.30
Steel 60÷63 HRC
CEAIN19112
CEAIN19112
19
112
23
135
25
M8
18.0
0.33
Steel 60÷63 HRC
CEAIN19125
CEAIN19125
19
125
23
148
25
M8
18.0
0.37
Steel 60÷63 HRC
CEAIN19140
CEAIN19140
19
140
23
163
25
M8
18.0
0.42
Steel 60÷63 HRC
CEAIN19160
CEAIN19160
19
160
23
183
25
M8
18.0
0.48
Steel 60÷63 HRC
CEAIN19180
CEAIN19180
19
180
23
203
25
M8
18.0
0.53
Steel 60÷63 HRC
CEAIN19200
CEAIN19200
19
200
23
223
25
M8
18.0
0.59
Steel 60÷63 HRC
CEAIN20100
CEAIN20100
20
100
23
123
25
M8
18.0
0.25
Steel 60÷63 HRC
CEAIN20112
CEAIN20112
20
112
23
135
25
M8
18.0
0.36
Steel 60÷63 HRC
CEAIN20125
CEAIN20125
20
125
23
148
25
M8
18.0
0.41
Steel 60÷63 HRC
CEAIN20140
CEAIN20140
20
140
23
163
25
M8
18.0
0.45
Steel 60÷63 HRC
CEAIN20160
CEAIN20160
20
160
23
183
25
M8
18.0
0.52
Steel 60÷63 HRC
CEAIN20180
CEAIN20180
20
180
23
203
25
M8
18.0
0.58
Steel 60÷63 HRC
CEAIN20200
CEAIN20200
20
200
23
223
25
M8
18.0
0.65
Steel 60÷63 HRC
CEAIN24100
CEAIN24100
24
100
30
130
32
M8
21.5
0.49
Steel 60÷63 HRC
CEAIN24112
CEAIN24112
24
112
30
142
32
M8
21.5
0.55
Steel 60÷63 HRC
CEAIN24125
CEAIN24125
24
125
30
155
32
M8
21.5
0.61
Steel 60÷63 HRC
CEAIN24140
CEAIN24140
24
140
30
170
32
M8
21.5
0.68
Steel 60÷63 HRC
CEAIN24160
CEAIN24160
24
160
30
190
32
M8
21.5
0.78
Steel 60÷63 HRC
CEAIN24180
CEAIN24180
24
180
30
210
32
M8
21.5
0.88
Steel 60÷63 HRC
CEAIN24200
CEAIN24200
24
200
30
230
32
M8
21.5
0.97
Steel 60÷63 HRC
CEAIN24224
CEAIN24224
24
224
30
254
32
M8
21.5
1.09
Steel 60÷63 HRC
CEAIN24250
CEAIN24250
24
250
30
280
32
M8
21.5
1.22
Steel 60÷63 HRC
CEAIN25100
CEAIN25100
25
100
30
130
32
M8
21.5
0.55
Steel 60÷63 HRC
CEAIN25112
CEAIN25112
25
112
30
142
32
M8
21.5
0.59
Steel 60÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성