카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
C03M - Guide pillar
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/c03m.prj},{NB=C03M24116115},{CODE=C03M24116115},{D1=24},{L1=116},{L2=115},{L=231},{D2=30},{D3=35},{K=6},{WEIGHT=1.06},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{L6=7},{CAN1=25},{CAN2=50},{CAN3=75},{CAN4=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
L = Quick Locking
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C03M141735
C03M141735
14
17
35
52
20
25
6
0.08
1.7131 61÷63 HRC
C03M141755
C03M141755
14
17
55
72
20
25
6
0.11
1.7131 61÷63 HRC
C03M141775
C03M141775
14
17
75
92
20
25
6
0.13
1.7131 61÷63 HRC
C03M141795
C03M141795
14
17
95
112
20
25
6
0.16
1.7131 61÷63 HRC
C03M142235
C03M142235
14
22
35
57
20
25
6
0.10
1.7131 61÷63 HRC
C03M142255
C03M142255
14
22
55
77
20
25
6
0.12
1.7131 61÷63 HRC
C03M142275
C03M142275
14
22
75
97
20
25
6
0.15
1.7131 61÷63 HRC
C03M142295
C03M142295
14
22
95
117
20
25
6
0.17
1.7131 61÷63 HRC
C03M142735
C03M142735
14
27
35
62
20
25
6
0.11
1.7131 61÷63 HRC
C03M142755
C03M142755
14
27
55
82
20
25
6
0.13
1.7131 61÷63 HRC
C03M142775
C03M142775
14
27
75
102
20
25
6
0.16
1.7131 61÷63 HRC
C03M142795
C03M142795
14
27
95
122
20
25
6
0.18
1.7131 61÷63 HRC
C03M1427115
C03M1427115
14
27
115
142
20
25
6
0.21
1.7131 61÷63 HRC
C03M1427135
C03M1427135
14
27
135
162
20
25
6
0.23
1.7131 61÷63 HRC
C03M143635
C03M143635
14
36
35
71
20
25
6
0.13
1.7131 61÷63 HRC
C03M143655
C03M143655
14
36
55
91
20
25
6
0.16
1.7131 61÷63 HRC
C03M143675
C03M143675
14
36
75
111
20
25
6
0.18
1.7131 61÷63 HRC
C03M143695
C03M143695
14
36
95
131
20
25
6
0.20
1.7131 61÷63 HRC
C03M1436115
C03M1436115
14
36
115
151
20
25
6
0.23
1.7131 61÷63 HRC
C03M1436135
C03M1436135
14
36
135
171
20
25
6
0.25
1.7131 61÷63 HRC
C03M144635
C03M144635
14
46
35
81
20
25
6
0.16
1.7131 61÷63 HRC
C03M144655
C03M144655
14
46
55
101
20
25
6
0.18
1.7131 61÷63 HRC
C03M144675
C03M144675
14
46
75
121
20
25
6
0.21
1.7131 61÷63 HRC
C03M144695
C03M144695
14
46
95
141
20
25
6
0.23
1.7131 61÷63 HRC
C03M1446115
C03M1446115
14
46
115
161
20
25
6
0.25
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성