카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
BRSC - Recirculating ball guide bush for ejector set
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/brsc.prj},{NB=BRSC2555},{CODE=BRSC2555},{D1=25},{L=55},{D2=40},{D3=45},{K=6},{WEIGHT=0.35},{MAT=Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BRSC2035
BRSC2035
20
35
32
36
6
0.13
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSC2535
BRSC2535
25
35
40
45
6
0.26
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSC2545
BRSC2545
25
45
40
45
6
0.31
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSC2555
BRSC2555
25
55
40
45
6
0.35
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSC3245
BRSC3245
32
45
50
56
8
0.48
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSC3263
BRSC3263
32
63
50
56
8
0.56
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSC4045
BRSC4045
40
45
60
66
8
0.56
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSC4063
BRSC4063
40
63
60
66
8
0.78
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BLAG - Guide bush for ball cage ISO 9448-3
ENS
21.03.2023
3120.71. - Guide bush, Bronze
FIBRO
22.11.2023
Modèle B81-DBKB - Douille à billes massives fermée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
B1 - Guide bush without centering collar
CA-BE
03.11.2022
R0225 - Guide bush without collar - B4
PlaSteel
17.06.2021
C30M - Guide pillar
ENS
11.06.2020
BC - Guide bush without centering collar
RCM
27.11.2019
BRSD - Recirculating ball guide bush
ENS
11.06.2020
W32 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
TXG - Self-lubricating guide bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
KH - KH-Ball bushing
Melucci
09.05.2022
BRSB - Recirculating ball guide bush for ejector set
ENS
11.06.2020
CJA - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
Royme
11.10.2022
206.49. - Guide bush for ball bearing, AFNOR
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성