카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 42CD4 TRRER - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 42CD4 TRAITE RECTIFIE h7 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série B - Aciers de construction alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_b/42cd4trrer.prj},{NB=Emile Maurin 42CD4TRRER30 1000},{D=30},{L=1000},{KG1=5.549},{TOL=h7 : 0 / -21 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=42cd4trrer.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin 42CD4TRRER10...
42CD4TRRER10
10
0.617
h7 : 0 / -15 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER12...
42CD4TRRER12
12
0.888
h7 : 0 / -18 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER14...
42CD4TRRER14
14
1.208
h7 : 0 / -18 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER16...
42CD4TRRER16
16
1.578
h7 : 0 / -18 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER18...
42CD4TRRER18
18
1.998
h7 : 0 / -18 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER20...
42CD4TRRER20
20
2.466
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER22...
42CD4TRRER22
22
2.984
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER25...
42CD4TRRER25
25
3.853
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER30...
42CD4TRRER30
30
5.549
h7 : 0 / -21 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER35...
42CD4TRRER35
35
7.553
h7 : 0 / -25 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER40...
42CD4TRRER40
40
9.860
h7 : 0 / -25 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER45...
42CD4TRRER45
45
12.490
h7 : 0 / -25 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER50...
42CD4TRRER50
50
15.410
h7 : 0 / -25 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER55...
42CD4TRRER55
55
18.650
h7 : 0 / -30 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER60...
42CD4TRRER60
60
22.190
h7 : 0 / -30 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER70...
42CD4TRRER70
70
30.210
h7 : 0 / -30 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER80...
42CD4TRRER80
80
39.460
h7 : 0 / -30 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER90...
42CD4TRRER90
90
49.940
h7 : 0 / -35 µ
Emile Maurin 42CD4TRRER10...
42CD4TRRER100
100
61.650
h7 : 0 / -35 µ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성