Model 20016 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Zinc plated 200 hsst
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/20016.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2001612X40_400},{DES=Vis à tête hexagonale partiellement filetée},{NORME1=ISO 4014},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Zn 200 HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2001612X40},{LODLEVEL=400},{DXL=12x40},{D=12},{D3=9.853},{P=1.750},{L=40},{LG=10.000},{LS=1.250},{S=18},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{K=7.5},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_200165X70
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200165X70
5x70
5
70
16.000
8
3.5
emile_maurin_200166X25
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200166X25
6x25
6
25
18.000
10
4.0
emile_maurin_200166X30
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200166X30
6x30
6
30
18.000
10
4.0
emile_maurin_200166X35
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200166X35
6x35
6
35
18.000
10
4.0
emile_maurin_200166X40
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200166X40
6x40
6
40
18.000
10
4.0
emile_maurin_200166X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200166X45
6x45
6
45
18.000
10
4.0
emile_maurin_200166X55
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200166X55
6x55
6
55
18.000
10
4.0
emile_maurin_200166X60
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200166X60
6x60
6
60
18.000
10
4.0
emile_maurin_200166X70
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200166X70
6x70
6
70
18.000
10
4.0
emile_maurin_200166X80
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200166X80
6x80
6
80
18.000
10
4.0
emile_maurin_200166X100
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200166X100
6x100
6
100
18.000
10
4.0
emile_maurin_200168X30
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X30
8x30
8
30
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X35
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X35
8x35
8
35
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X40
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X40
8x40
8
40
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X45
8x45
8
45
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X50
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X50
8x50
8
50
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X55
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X55
8x55
8
55
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X60
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X60
8x60
8
60
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X65
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X65
8x65
8
65
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X70
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X70
8x70
8
70
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X75
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X75
8x75
8
75
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X80
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X80
8x80
8
80
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X90
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X90
8x90
8
90
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X100
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X100
8x100
8
100
22.000
13
5.3
emile_maurin_200168X110
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
200168X110
8x110
8
110
22.000
13
5.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성