Model 62208 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62208.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_622085X40_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée fendue},{NORME1=DIN 963},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=622085X40},{LODLEVEL=400},{DXL=5x40},{IDNR=},{D=5.0},{L=40},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{DK=9.200},{A=1.600},{B=25.000},{X=1.000},{K=2.50},{N=1.200},{R=0.500},{T=1.300},{FORM=1.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_622081,6X4
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622081,6X4
1.6x4
1.6
4
3.000
0.96
emile_maurin_622081,6X5
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622081,6X5
1.6x5
1.6
5
3.000
0.96
emile_maurin_622081,6X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622081,6X6
1.6x6
1.6
6
3.000
0.96
emile_maurin_622081,6X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622081,6X8
1.6x8
1.6
8
3.000
0.96
emile_maurin_622081,6X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622081,6X10
1.6x10
1.6
10
3.000
0.96
emile_maurin_622081,6X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622081,6X12
1.6x12
1.6
12
3.000
0.96
emile_maurin_622081,6X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622081,6X16
1.6x16
1.6
16
3.000
0.96
emile_maurin_622082X4
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082X4
2x4
2.0
4
3.800
1.20
emile_maurin_622082X5
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082X5
2x5
2.0
5
3.800
1.20
emile_maurin_622082X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082X6
2x6
2.0
6
3.800
1.20
emile_maurin_622082X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082X8
2x8
2.0
8
3.800
1.20
emile_maurin_622082X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082X10
2x10
2.0
10
3.800
1.20
emile_maurin_622082X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082X12
2x12
2.0
12
3.800
1.20
emile_maurin_622082X14
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082X14
2x14
2.0
14
3.800
1.20
emile_maurin_622082X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082X16
2x16
2.0
16
3.800
1.20
emile_maurin_622082X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082X20
2x20
2.0
20
3.800
1.20
emile_maurin_622082,5X4
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082,5X4
2.5x4
2.5
4
4.700
1.50
emile_maurin_622082,5X5
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082,5X5
2.5x5
2.5
5
4.700
1.50
emile_maurin_622082,5X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082,5X6
2.5x6
2.5
6
4.700
1.50
emile_maurin_622082,5X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082,5X8
2.5x8
2.5
8
4.700
1.50
emile_maurin_622082,5X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082,5X10
2.5x10
2.5
10
4.700
1.50
emile_maurin_622082,5X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082,5X12
2.5x12
2.5
12
4.700
1.50
emile_maurin_622082,5X14
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082,5X14
2.5x14
2.5
14
4.700
1.50
emile_maurin_622082,5X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082,5X16
2.5x16
2.5
16
4.700
1.50
emile_maurin_622082,5X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Inox A2
-
-
-
622082,5X20
2.5x20
2.5
20
4.700
1.50
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성