Model 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
hexagonal nut
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/hexagonaux/22011.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2201118_400},{DES=Ecrou hexagonal Hu},{NORME1=ISO 4032},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2201118},{LODLEVEL=400},{MAT=Acier zingué classe 8},{D=18.0},{M=15.8},{S=27.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_220112
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
220112
Acier zingué classe 8
2.0
1.6
4.0
emile_maurin_220112,5
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
220112,5
Acier zingué classe 8
2.5
2.0
5.0
emile_maurin_220113
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
220113
Acier zingué classe 8
3.0
2.4
5.5
emile_maurin_220114
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
220114
Acier zingué classe 8
4.0
3.2
7.0
emile_maurin_220115
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
220115
Acier zingué classe 8
5.0
4.7
8.0
emile_maurin_220116
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
220116
Acier zingué classe 8
6.0
5.2
10.0
emile_maurin_220117
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
220117
Acier zingué classe 8
7.0
5.5
11.0
emile_maurin_220118
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
220118
Acier zingué classe 8
8.0
6.8
13.0
emile_maurin_2201110
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201110
Acier zingué classe 8
10.0
8.4
16.0
emile_maurin_2201112
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201112
Acier zingué classe 8
12.0
10.8
18.0
emile_maurin_2201114
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201114
Acier zingué classe 8
14.0
12.8
21.0
emile_maurin_2201116
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201116
Acier zingué classe 8
16.0
14.8
24.0
emile_maurin_2201118
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201118
Acier zingué classe 8
18.0
15.8
27.0
emile_maurin_2201120
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201120
Acier zingué classe 8
20.0
18.0
30.0
emile_maurin_2201122
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201122
Acier zingué classe 8
22.0
19.4
34.0
emile_maurin_2201124
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201124
Acier zingué classe 8
24.0
21.5
36.0
emile_maurin_2201127
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201127
Acier zingué classe 8
27.0
23.8
41.0
emile_maurin_2201130
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201130
Acier zingué classe 8
30.0
25.6
46.0
emile_maurin_2201133
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201133
Acier zingué classe 8
33.0
28.7
50.0
emile_maurin_2201136
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201136
Acier zingué classe 8
36.0
31.0
55.0
emile_maurin_2201139
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201139
Acier zingué classe 8
39.0
33.4
60.0
emile_maurin_2201142
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201142
Acier zingué classe 8
42.0
34.0
65.0
emile_maurin_2201145
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201145
Acier zingué classe 8
45.0
36.0
70.0
emile_maurin_2201148
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201148
Acier zingué classe 8
48.0
38.0
75.0
emile_maurin_2201152
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Zn
-
-
2201152
Acier zingué classe 8
52.0
42.0
80.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성