Model 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
hexagonal nut
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/hexagonaux/22010.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2201018_400},{DES=Ecrou hexagonal Hu},{NORME1=ISO 4032},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2201018},{LODLEVEL=400},{D=18},{M=15.8},{S=27.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_220102
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
220102
2
1.6
4.0
emile_maurin_220103
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
220103
3
2.4
5.5
emile_maurin_220104
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
220104
4
3.2
7.0
emile_maurin_220105
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
220105
5
4.7
8.0
emile_maurin_220106
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
220106
6
5.2
10.0
emile_maurin_220107
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
220107
7
5.5
11.0
emile_maurin_220108
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
220108
8
6.8
13.0
emile_maurin_2201010
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201010
10
8.4
16.0
emile_maurin_2201012
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201012
12
10.8
18.0
emile_maurin_2201014
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201014
14
12.8
21.0
emile_maurin_2201016
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201016
16
14.8
24.0
emile_maurin_2201018
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201018
18
15.8
27.0
emile_maurin_2201020
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201020
20
18.0
30.0
emile_maurin_2201022
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201022
22
19.4
34.0
emile_maurin_2201024
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201024
24
21.5
36.0
emile_maurin_2201027
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201027
27
23.8
41.0
emile_maurin_2201030
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201030
30
25.6
46.0
emile_maurin_2201033
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201033
33
28.7
50.0
emile_maurin_2201036
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201036
36
31.0
55.0
emile_maurin_2201039
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201039
39
33.4
60.0
emile_maurin_2201042
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201042
42
34.0
65.0
emile_maurin_2201045
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201045
45
36.0
70.0
emile_maurin_2201048
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201048
48
38.0
75.0
emile_maurin_2201052
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Brut
-
-
2201052
52
42.0
80.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성