카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-175 - Sauterelle poussée à poignée de sécurité à embase horizontale anti-reflets
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_17
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_17/26_175.prj},{NB=emile_maurin_26-175-20_1_0_0_13},{REF=26-175-20},{ALPHA=1},{VAL=0},{POS=13},{D1=5.5},{H1=130},{H3=12},{H4=0.0},{L1=6},{L2=52},{L3=78},{L4=20.0},{L5=26},{L6=11},{L7=6.0},{L8=23 - 31},{L9=32},{L10=43},{L11=88},{F1=1.0},{F2=1.2},{VIS=M6x35},{INFOS=INFOTEXTE},{H11=139},{BESTNR=91348},{GR=2},{AS=M 6x 46},{ASL=35},{GEW=260},{H=23.0},{HWMIN=-4.4},{HWMAX=4.5},{L=12.5},{M1=27},{W1=105},{W2=60},{PPATH=26_175/26_175_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-175-20
26-175-20
5.5
130
12
6
52
78
20.0
26
11
6.0
23 - 31
32
43
88
1.0
1.2
M6x35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 26-014 - Sauterelle verticale à vis de placage fixe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
02.12.2021
Modèle 26-184 - Sauterelle horizontale à poignée de sécurité, à bras plein,...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
17.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성