카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-110 - Sauterelle à tige coulissante renforcée poussée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_11/26_110.prj},{NB=emile_maurin_26-110-52_30_0},{REF=26-110-52},{D1=16},{D2=8.5},{D3=M12x50},{H1=137},{H2=38},{L1MIN=58},{L1MAX=98},{L2=174},{L3=0},{L4=50},{L5=121},{L6MIN=41},{L6MAX=50},{L7=45},{L8=41},{L9=70},{L10=30},{L10MIN=30},{L10MAX=50},{F1=10},{F2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{HUBMAX=40},{VERSION=1},{L22=156},{BESTNR=558054},{GR=5},{VGRIF=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=schwarz},{VERSCLR=6},{GEW=1115},{B2=54.000},{ASL=50.000},{CTN=84662020},{EAN=4020772018870},{PPATH=26_110_1/26_110_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6MIN
[mm]
L6MAX
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10MIN
[mm]
L10MAX
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
Emile Maurin 26-110-30
26-110-30
12
6.5
M 8x35
116
30
40
72
139
30
96
36
44
28
41
60
22
35
4
4
Emile Maurin 26-110-50
26-110-50
16
8.5
M12x50
137
38
58
98
174
50
121
41
50
45
41
70
30
50
10
10
Emile Maurin 26-110-70
26-110-70
22
11.0
M12x50
179
55
55
105
218
50
158
57
65
45
70
94
30
50
25
25
Emile Maurin 26-110-51
26-110-51
16
8.5
M12x50
137
38
58
98
174
50
121
41
50
45
41
70
30
50
10
10
Emile Maurin 26-110-71
26-110-71
22
11.0
M12x50
179
55
55
105
218
50
158
57
65
45
70
94
30
50
25
25
Emile Maurin 26-110-52
26-110-52
16
8.5
M12x50
137
38
58
98
174
50
121
41
50
45
41
70
30
50
10
10
Emile Maurin 26-110-72
26-110-72
22
11.0
M12x50
179
55
55
105
218
50
158
57
65
45
70
94
30
50
25
25
Emile Maurin 26-110-53
26-110-53
16
8.5
M12x50
137
38
58
98
174
50
121
41
50
45
41
70
30
50
10
10
Emile Maurin 26-110-73
26-110-73
22
11.0
M12x50
179
55
55
105
218
50
158
57
65
45
70
94
30
50
25
25
Emile Maurin 26-110-54
26-110-54
16
8.5
M12x50
137
38
58
98
174
50
121
41
50
45
41
70
30
50
10
10
Emile Maurin 26-110-74
26-110-74
22
11.0
M12x50
179
55
55
105
218
50
158
57
65
45
70
94
30
50
25
25
Emile Maurin 26-110-55
26-110-55
16
8.5
M12x50
137
38
58
98
174
50
121
41
50
45
41
70
30
50
10
10
Emile Maurin 26-110-75
26-110-75
22
11.0
M12x50
179
55
55
105
218
50
158
57
65
45
70
94
30
50
25
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성