카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-101 - Sauterelle à crochet à petite embase - Sans patte d'accrochage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à crochet
26_10
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_a_crochet/26_10/26_101.prj},{NB=emile_maurin_26-101-30_0},{REF=26-101-30},{VWEG=0},{D1=7.1},{D2=6.5},{H1=36},{H2=23},{L1=34-56},{L2MAX=242},{L3=38},{L4=52},{L5=27},{L6=102},{L7=168},{L8MIN=15},{L8MAX=42},{R1=5.5},{F1=3},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=47K-301},{GR=3},{VW=12},{C=38},{D=10.1},{G=6.5},{H=23},{L=52},{N=22},{R=5.0},{S=98},{W=15},{FN=16.90},{SS=2.50},{FL1=6.000},{FH1=22.6956},{PPATH=26_10/26_101_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8MIN
[mm]
L8MAX
[mm]
R1
[mm]
F1
[kN]
Emile Maurin 26-101-30
26-101-30
7.1
6.5
36
23
34-56
242
38
52
27
102
168
15
42
5.5
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성