카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-023 - Support antivibratoire acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_02/35_023.prj},{NB=emile_maurin_35-023-80_0-38},{REF=35-023-80},{MAT=Acier galvanisé},{POS=0},{D1=80},{D2=74},{D3=M 12 x 1,25},{NDM3=12.000},{KDM3=10.466},{KDM1=10.647},{H1=38},{H1X=[38:50]},{H2=120},{C=50 / 500},{S1=2.5},{PH=3.0},{PH1=2.5},{PL=37.0},{PL1=24.0},{H=129.0},{R=3},{H11=20},{M=10},{E=21.9},{H2X=9.100},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
C
Charge min. / max.
[kg]
Emile Maurin 35-023-80
35-023-80
Acier galvanisé
80
74
M 12 x 1,25
120
50 / 500
Emile Maurin 35-023-120
35-023-120
Acier galvanisé
120
112
M 16 x 1,50
120
400 / 1000
Emile Maurin 35-023-160
35-023-160
Acier galvanisé
160
152
M 20 x 1,50
170
800 / 2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성