카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-61 - Insert taraudé technopolymère carré pour pied à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_61
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_61/35_61.prj},{NB=emile_maurin_35-610-40-8-1,5},{REF=35-610-40-8-1,5},{L1=40},{L2=37.0},{D1=M8},{VER=1},{H1=38},{H2=10},{H3=8},{E=1,5},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8},{DESCRIPTION=NDX.Q-40x1.5-M8},{CODE=320081},{PRA=1},{R=3.350},{WEIGHT=47},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
E
Epaisseur tube
[mm]
Emile Maurin 35-610-20-8-...
35-610-20-8-1,5
20
17.0
M8
23
10
5
1,5
Emile Maurin 35-610-25-8-...
35-610-25-8-1,5
25
22.0
M8
26
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-25-10...
35-610-25-10-1,5
25
22.0
M10
26
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-25-12...
35-610-25-12-1,5
25
22.0
M12
26
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-8-...
35-610-30-8-1,5
30
27.0
M8
31
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-10...
35-610-30-10-1,5
30
27.0
M10
31
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-12...
35-610-30-12-1,5
30
27.0
M12
31
10
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-14...
35-610-30-14-1,5
30
27.0
M14
31
15
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-16...
35-610-30-16-1,5
30
27.0
M16
31
15
6
1,5
Emile Maurin 35-610-30-8-...
35-610-30-8-2
30
26.0
M8
31
10
6
2
Emile Maurin 35-610-30-10...
35-610-30-10-2
30
26.0
M10
31
10
6
2
Emile Maurin 35-610-30-12...
35-610-30-12-2
30
26.0
M12
31
10
6
2
Emile Maurin 35-610-30-14...
35-610-30-14-2
30
26.0
M14
31
15
6
2
Emile Maurin 35-610-30-16...
35-610-30-16-2
30
26.0
M16
31
15
6
2
Emile Maurin 35-610-35-8-...
35-610-35-8-1,5
35
32.0
M8
38
10
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-10...
35-610-35-10-1,5
35
32.0
M10
38
10
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-12...
35-610-35-12-1,5
35
32.0
M12
38
10
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-14...
35-610-35-14-1,5
35
32.0
M14
38
15
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-16...
35-610-35-16-1,5
35
32.0
M16
38
15
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-20...
35-610-35-20-1,5
35
32.0
M20
38
20
8
1,5
Emile Maurin 35-610-35-8-...
35-610-35-8-2
35
31.0
M8
38
10
8
2
Emile Maurin 35-610-35-10...
35-610-35-10-2
35
31.0
M10
38
10
8
2
Emile Maurin 35-610-35-12...
35-610-35-12-2
35
31.0
M12
38
10
8
2
Emile Maurin 35-610-35-14...
35-610-35-14-2
35
31.0
M14
38
15
8
2
Emile Maurin 35-610-35-16...
35-610-35-16-2
35
31.0
M16
38
15
8
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성