카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-721 - Pied acier petit diamètre - Embase polyacétal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_72
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_72/35_721_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_35-721-29-8-55},{REF=35-721-29-8-55},{D1=29},{D2=M8},{L1=55},{H1=8},{H2=5},{H3=1},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{L1X=35,55},{A1=3.700},{A2=24.600},{A3=25.200},{A4=0.500},{A5=1.000},{A7=4.000},{A8=11.600},{PPATH=35_721/35_721_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 339},{D2X=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 35-721-29-6-...
35-721-29-6-30
29
M6
30
8
5
1
10
Emile Maurin 35-721-29-6-...
35-721-29-6-45
29
M6
45
8
5
1
10
Emile Maurin 35-721-29-8-...
35-721-29-8-35
29
M8
35
8
5
1
13
Emile Maurin 35-721-29-8-...
35-721-29-8-55
29
M8
55
8
5
1
13
Emile Maurin 35-721-36-8-...
35-721-36-8-40
36
M8
40
9
6
1
13
Emile Maurin 35-721-36-8-...
35-721-36-8-65
36
M8
65
9
6
1
13
Emile Maurin 35-721-36-10...
35-721-36-10-45
36
M10
45
9
6
1
16
Emile Maurin 35-721-36-10...
35-721-36-10-70
36
M10
70
9
6
1
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성