카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-112 - Charnière asymétrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_112
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_112/37_112.prj},{NB=emile_maurin_37-1123-50-76_0},{REF=37-1123-50-76},{VER=1},{L1X=beidseitig verlängert},{OBVIS=silber},{D1X=6.000},{M1=56},{M2=30},{M3=28},{M4=28},{PPATH=37_112_a/37_112_a_t_asmtpl.prj},{MATIERE=Zamac gris},{VERSION=Vis tête fraisée},{FORME=Large},{ROT=0},{L1=50},{L2=76},{L3=30},{L4=56},{L5=28},{L6=28},{L7=31.5},{L8=31.5},{D1=6},{D2=6.3},{D3=-},{H1=11.5},{H2=6},{H3=6.5},{H4=13},{H5=-},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
+0.5
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 37-1121-50-6...
37-1121-50-63
Zamac noir
Vis tête fraisée
Asymétrique
50
63
30
43
15
28
18.5
31.5
6
6.3
-
11.5
6
6.5
13
-
Emile Maurin 37-1121-50-7...
37-1121-50-76
Zamac noir
Vis tête fraisée
Large
50
76
30
56
28
28
31.5
31.5
6
6.3
-
11.5
6
6.5
13
-
Emile Maurin 37-1121-60-9...
37-1121-60-90
Zamac noir
Vis tête fraisée
Asymétrique
60
90
36
63
18
45
21.5
51.5
8
8.4
-
15.0
8
8.5
17
-
Emile Maurin 37-1121-60-1...
37-1121-60-120
Zamac noir
Vis tête fraisée
Large
60
120
36
90
45
45
51.5
51.5
8
8.4
-
15.0
8
8.5
17
-
Emile Maurin 37-1122-50-6...
37-1122-50-63
Zamac noir
Tige filetée
Asymétrique
50
63
30
43
15
28
18.5
31.5
6
-
M6
11.5
6
6.5
13
12
Emile Maurin 37-1122-50-7...
37-1122-50-76
Zamac noir
Tige filetée
Large
50
76
30
56
28
28
31.5
31.5
6
-
M6
11.5
6
6.5
13
12
Emile Maurin 37-1122-60-9...
37-1122-60-90
Zamac noir
Tige filetée
Asymétrique
60
90
36
63
18
45
21.5
51.5
8
-
M8
15.0
8
8.5
17
14
Emile Maurin 37-1122-60-1...
37-1122-60-120
Zamac noir
Tige filetée
Large
60
120
36
90
45
45
51.5
51.5
8
-
M8
15.0
8
8.5
17
14
Emile Maurin 37-1123-50-6...
37-1123-50-63
Zamac gris
Vis tête fraisée
Asymétrique
50
63
30
43
15
28
18.5
31.5
6
6.3
-
11.5
6
6.5
13
-
Emile Maurin 37-1123-50-7...
37-1123-50-76
Zamac gris
Vis tête fraisée
Large
50
76
30
56
28
28
31.5
31.5
6
6.3
-
11.5
6
6.5
13
-
Emile Maurin 37-1123-60-9...
37-1123-60-90
Zamac gris
Vis tête fraisée
Asymétrique
60
90
36
63
18
45
21.5
51.5
8
8.4
-
15.0
8
8.5
17
-
Emile Maurin 37-1123-60-1...
37-1123-60-120
Zamac gris
Vis tête fraisée
Large
60
120
36
90
45
45
51.5
51.5
8
8.4
-
15.0
8
8.5
17
-
Emile Maurin 37-1124-50-6...
37-1124-50-63
Zamac gris
Tige filetée
Asymétrique
50
63
30
43
15
28
18.5
31.5
6
-
M6
11.5
6
6.5
13
12
Emile Maurin 37-1124-50-7...
37-1124-50-76
Zamac gris
Tige filetée
Large
50
76
30
56
28
28
31.5
31.5
6
-
M6
11.5
6
6.5
13
12
Emile Maurin 37-1124-60-9...
37-1124-60-90
Zamac gris
Tige filetée
Asymétrique
60
90
36
63
18
45
21.5
51.5
8
-
M8
15.0
8
8.5
17
14
Emile Maurin 37-1124-60-1...
37-1124-60-120
Zamac gris
Tige filetée
Large
60
120
36
90
45
45
51.5
51.5
8
-
M8
15.0
8
8.5
17
14
Emile Maurin 37-1125-50-6...
37-1125-50-63
Inox
Vis tête fraisée
Asymétrique
50
63
30
43
15
28
18.5
31.5
6
6.3
-
11.5
6
6.5
13
-
Emile Maurin 37-1125-50-7...
37-1125-50-76
Inox
Vis tête fraisée
Large
50
76
30
56
28
28
31.5
31.5
6
6.3
-
11.5
6
6.5
13
-
Emile Maurin 37-1125-60-9...
37-1125-60-90
Inox
Vis tête fraisée
Asymétrique
60
90
36
63
18
45
21.5
51.5
8
8.4
-
15.0
8
8.5
17
-
Emile Maurin 37-1125-60-1...
37-1125-60-120
Inox
Vis tête fraisée
Large
60
120
36
90
45
45
51.5
51.5
8
8.4
-
15.0
8
8.5
17
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성