카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-03 - Serrure batteuse acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_03/19_03.prj},{NB=emile_maurin_19-031-85_0},{REF=19-031-85},{VERSION=Sans clé},{POS=0},{H1=85},{H2=66},{H3=16},{L1=16},{L2=23},{L3=8},{L4=3},{L5=3.0},{L6=93},{L7=63.5},{D1=3.6},{A=90},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
A
[°]
Emile Maurin 19-031-75
19-031-75
Sans clé
75
61
14
14
20
7
3
2.5
93
63.5
3.6
90
Emile Maurin 19-031-85
19-031-85
Sans clé
85
66
16
16
23
8
3
3.0
93
63.5
3.6
90
Emile Maurin 19-033-75
19-033-75
Avec clé
75
61
14
14
20
7
3
2.5
93
63.5
3.6
90
Emile Maurin 19-033-85
19-033-85
Avec clé
85
66
16
16
23
8
3
3.0
93
63.5
3.6
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성