카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 42-19 - Support d'écran inclinable et pivotant, robuste
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Supports d'écran (Série 42)
42_19
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_19/42_19.prj},{NB=emile_maurin_42-191-23_0_0},{REF=42-191-23},{ROT1=0},{ROT2=0},{COL=Noir},{C1=23.1},{C2=7.00},{C3=3},{L1=100},{L2=75},{L3=115},{L4=64},{L5=69.6},{L6=62.7},{D1=5.2},{D2=6.7},{H1=101.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=42_19/42_19_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COL
Couleur
ⁿ/ₐ
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
[Nm]
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
[Nm]
C3
*Couple de pivotement
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 42-191-7
42-191-7
Noir
7.9
1.13
3
100
75
115
64
69.6
62.7
5.2
6.7
101.2
Emile Maurin 42-191-8
42-191-8
Noir
8.6
6.00
3
100
75
115
64
69.6
62.7
5.2
6.7
101.2
Emile Maurin 42-191-15
42-191-15
Noir
15.4
2.26
3
100
75
115
64
69.6
62.7
5.2
6.7
101.2
Emile Maurin 42-191-23
42-191-23
Noir
23.1
7.00
3
100
75
115
64
69.6
62.7
5.2
6.7
101.2
Emile Maurin 42-192-7
42-192-7
Blanc
7.9
1.13
3
100
75
115
64
69.6
62.7
5.2
6.7
101.2
Emile Maurin 42-192-8
42-192-8
Blanc
8.6
6.00
3
100
75
115
64
69.6
62.7
5.2
6.7
101.2
Emile Maurin 42-192-15
42-192-15
Blanc
15.4
2.26
3
100
75
115
64
69.6
62.7
5.2
6.7
101.2
Emile Maurin 42-192-23
42-192-23
Blanc
23.1
7.00
3
100
75
115
64
69.6
62.7
5.2
6.7
101.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성