카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-261 - Chape de tringlerie acier - Avec axe et rondelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_26
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_26/31_261.prj},{NB=emile_maurin_31-261-8-8-32},{REF=31-261-8-8-32},{MAT=Acier zingué, passivé bleu.},{VER=Chape avec axe et rondelle},{D1=8},{D2=M 8},{D3=14},{L1=32},{L2=48},{L3=58},{L4=12.0},{L5=16},{L6=8},{INFOS=INFOTEXTE},{EXEC=Taraudage à droite},{TAILLE=8 x 32},{INFO1=c1_661.txt},{H1=16},{H2=8},{D1G=8.000},{L=58},{D1K=6.647},{D11=M 8},{D22=8},{L11=48},{L22=32},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 31-261-4-4-8
31-261-4-4-8
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
4
M 4
8
8
16
21
6.0
8
4
Emile Maurin 31-261-4-4-1...
31-261-4-4-16
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
4
M 4
8
16
24
29
6.0
8
4
Emile Maurin 31-261-5-5-1...
31-261-5-5-10
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
5
M 5
9
10
20
26
7.5
10
5
Emile Maurin 31-261-5-5-2...
31-261-5-5-20
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
5
M 5
9
20
30
36
7.5
10
5
Emile Maurin 31-261-6-6-1...
31-261-6-6-12
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
6
M 6
10
12
24
31
9.0
12
6
Emile Maurin 31-261-6-6-2...
31-261-6-6-24
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
6
M 6
10
24
36
43
9.0
12
6
Emile Maurin 31-261-8-8-1...
31-261-8-8-16
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
8
M 8
14
16
32
42
12.0
16
8
Emile Maurin 31-261-8-8-3...
31-261-8-8-32
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
8
M 8
14
32
48
58
12.0
16
8
Emile Maurin 31-261-10-10...
31-261-10-10-20
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
10
M 10
18
20
40
52
15.0
20
10
Emile Maurin 31-261-10-10...
31-261-10-10-40
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
10
M 10
18
40
60
72
15.0
20
10
Emile Maurin 31-261-12-12...
31-261-12-12-24
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
12
M 12
20
24
48
62
18.0
24
12
Emile Maurin 31-261-12-12...
31-261-12-12-48
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
12
M 12
20
48
72
86
18.0
24
12
Emile Maurin 31-261-14-14...
31-261-14-14-28
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
14
M 14
24
28
56
72
22.5
28
14
Emile Maurin 31-261-14-14...
31-261-14-14-56
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
14
M 14
24
56
85
101
22.5
28
14
Emile Maurin 31-261-16-16...
31-261-16-16-32
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
16
M 16
26
32
64
83
24.0
32
16
Emile Maurin 31-261-16-16...
31-261-16-16-64
Acier zingué, passivé ble...
Chape avec axe et rondell...
16
M 16
26
64
96
115
24.0
32
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성