카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-240 - Vernier avec index
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_24/17_240.prj},{NB=emile_maurin_17-240-34-8},{REF=17-240-34-8},{D1=34},{D2=8},{D2X=6 , 8},{D3=28},{D4=6},{D5=M 5},{D5X=5},{D6=20},{L1=20},{L2=7.5},{L3=14},{L4=4},{L5=4},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-240.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D5X
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
min.
[mm]
L4
+0,2
[mm]
L5
+0,3 / +0,1
[mm]
Emile Maurin 17-240-34-6
17-240-34-6
34
6
28
6
M 5
5
20
20
7.5
14
4
4
Emile Maurin 17-240-34-8
17-240-34-8
34
8
28
6
M 5
5
20
20
7.5
14
4
4
Emile Maurin 17-240-42-8
17-240-42-8
42
8
35
6
M 5
5
30
22
7.5
16
4
4
Emile Maurin 17-240-42-10
17-240-42-10
42
10
35
6
M 5
5
30
22
7.5
16
4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성