카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-361 - Vis moletée à tige filetée à bille - Sans patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_36
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_36/16_361.prj},{NB=emile_maurin_16-361-8-30},{REF=16-361-8-30},{D1=M8},{L1=30},{D3=30},{D5=14},{D4=16},{D6=6.1 +/- 0.05},{H=19.5},{K=11.0},{L2=6.2},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8},{VER=2},{D7=6.1},{LX=30,40,50},{IDNR=},{NORMNR=GN 421.11},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 16-361-6-25
16-361-6-25
M6
25
24
12
14
4.5 +/- 0.03
16.5
9.5
5.1
Emile Maurin 16-361-6-35
16-361-6-35
M6
35
24
12
14
4.5 +/- 0.03
16.5
9.5
5.1
Emile Maurin 16-361-6-45
16-361-6-45
M6
45
24
12
14
4.5 +/- 0.03
16.5
9.5
5.1
Emile Maurin 16-361-8-30
16-361-8-30
M8
30
30
14
16
6.1 +/- 0.05
19.5
11.0
6.2
Emile Maurin 16-361-8-40
16-361-8-40
M8
40
30
14
16
6.1 +/- 0.05
19.5
11.0
6.2
Emile Maurin 16-361-8-50
16-361-8-50
M8
50
30
14
16
6.1 +/- 0.05
19.5
11.0
6.2
Emile Maurin 16-361-10-35
16-361-10-35
M10
35
36
16
18
7.8 +/- 0.03
22.5
12.5
7.3
Emile Maurin 16-361-10-45
16-361-10-45
M10
45
36
16
18
7.8 +/- 0.03
22.5
12.5
7.3
Emile Maurin 16-361-10-55
16-361-10-55
M10
55
36
16
18
7.8 +/- 0.03
22.5
12.5
7.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성